Sensores indutivos

Os sensores indutivos inteligentes de proximidade podem ser conectados diretamente ao cabo AS-i amarelo via conectores de deslocamento do isolamento de cabo tipo fita de dois pólos.
Dependendo da versão, até 62 sensores podem ser conectados em um cabo. A corrente também é fornecida por meio do cabo do barramento. Além do status de comutação, bits adicionais de diagnóstico são fornecidos.
Sensores de pressão

Os sensores de pressão AS-i transmitem as pressões medidas como valores analógicos de 16 bits com sinal. Como o valor é convertido somente uma vez, ou seja no sensor, evita-se cálculos imprecisos durante a posterior transmissão (digital) através do barramento, bem como durante o processamento do clp. As unidades funcionam com o perfil padrão AS-i perfil S-7.3, o qual pode ser processado por cada mestre M3.
Sensores de temperatura

Em relação à transferência dos dados, o funcionamento dos sensores de temperatura do AS-i é similar àquele dos sensores de pressão. Os valores analógicos são transferidos diretamente na unidade (por exemplo, °C). Isto facilita consideravelmente configurações subseqüentes, pois o valor físico é fornecido diretamente no clp sem conversão.