| Ao se utilizar a unidade de endereçamento, todos os AS-i escravos podem ser endereçados. Ela oferece AS-i 2.0 (31 escravos isolados) e AS-i 2.1 (62 escravos A/B).
Os conectores Combicon adequados para os módulos SmartLine estão disponíveis com teminais parafusados, braçadeiras de gaiola, terminais com deslocamento do isolamento and terminais com deslocamento do isolamento AS-i Quix, para conexão rápida à fonte de alimentação AS-i / 24V. |
|