Cortinas de luz de segurança

Para a seleção de cortinas de de luz de segurança, são importantes os seguintes critérios:
A função protetiva - Dependendo do grau de risco, a função protetiva é classificada em prevenção de acesso ou em proteção de áreas de risco. A função protetiva está diretamente relacionada com a resolução.
Tipo ESPE - As cortinas de luz de segurança do tipo OY estão em conformidade com EN61496, dependendo do design, o tipo 2 ou 4.
A altura da área protegida - A altura da área protegida é a altura do zona de detecção máxima possível das cortinas de luz de segurança.
A largura da área protegida - A largura da área protegida (alcance) é a distância máxima entre o transmissor e o receptor das cortinas de luz de segurança. As cortinas de luz de segurança do tipo OY possuem uma largura de área protegida de 0...4 m ou de 3...12 m (selecionável).
Barreiras de luz de segurança

As barreiras à luz de segurança monitoram o acesso a áreas de risco. Dependendo da altura de área protegida, sistemas de 2,3 ou 4 feixes de luz estão disponíveis.
Tipo ESPE - A barreira à luz de segurança do tipo OY estão em conformidade com EN61496, dependendo do design, tipo 2 ou 4.
Altura da área protegida - A altura da área protegida é a altura máxima possível do campo de monitoramento das barreiras à luz de segurança.
Largura da área protegida - A largura da área protegida (alcance) é a distância máxima entre transmissor e receptor das barreiras à luz de segurança. As barreiras à luz de segurança do tipo OY possuem uma largura de área protegida de 0...4 m ou de 3...12 m (selecionável).
Dispositivos de comutação para sensores de segurança

Acessórios