Sensores para detecção de contraste

Os sensores de contraste detectam as marcas de cor em contraste com a cor do fundo. O fator decisivo para confiabilidade operacional é a diferença de contraste entre a marca e o fundo e a distância constante entre o sensor e a marca de cor. O material do fundo não importa.
Sensores para detecção de vidro e filmes

Para sensores retro-refletivos para detecção de vidro e filme, o transmissor e o detector são incorporados em um único alojamento. O transmissor emite um feixe de luz que é refletido para o receptor através de um refletor prismático. Ao contrário do sensor retro-refletivo normal, esses sensores retro-refletivos apresentam menor histerese de comutação. Mesmo com o baixo amortecimento dos materiais transparente, as operações de comutação podem ser acionadas.
Sensores para medição de distãncia

Os sensores para a medição de distâncias operam conforme o princípio de tempo de vôo. Um feixe de luz é emitido e refletido por um objeto. O tempo que o feixe leva para ir da unidadeaté o objeto e voltar é medido. Como a velocidade da luz é constante, a distância pode ser calculada com base no tempo de vôo.
Sensores para detecção de nível

Os sensores para detecção de nível detectam sem contato os níveis de material a granel e de líquidos opacos na base de medição de time-of-flight de um raio de laser.