Visão geral
Sensores de posição | |
![]() | Para a detecção de posição sem contato: uma ampla variedade de sensores indutivos, capacitivos, magnéticos e fotoelétricos. Clique aqui para a visão geral de produtos: Sensores de posição |
Sensores para controle de movimento | |
![]() | Detectar movimentos: desde encoders, detecção de velocidade rotacional até à avaliação de pulsos. Clique aqui para a visão geral de produtos: Sensores para controle de movimento |
Processamento industrial de imagens | |
![]() | Sensores Vision para uso industrial - tanto em 2D como em 3D. Completos com avaliação integrada em um invólucro compacto. Clique aqui para a visão geral de produtos: Processamento industrial de imagens |
Tecnologia de segurança | |
![]() | Sensores e relés de segurança, aprovados com certificações até aos mais altos níveis de segurança, tal como a categoria 4 conforme EN 954-1, EN ISO 13849 - 1 / PL e e SIL 3 conforme IEC 61508. Clique aqui para a visão geral de produtos: Tecnologia de segurança |
Sensores para processo | |
![]() | Sensores de pressão, fluxo, temperatura e nível pata diferentes fluidos. Além disso avaliação de sinais e monitoramento de válvulas. Clique aqui para a visão geral de produtos: Sensores para processo |
Comunicação industrial | |
![]() | A solução completa AS-i: além de masters / gateways e módulos E/S, a ifm electronic oferece todos os componentes para o controle de instalações mediante AS-i. Clique aqui para a visão geral de produtos: Comunicação industrial |
Sistemas de identificação | |
![]() | RFID systems for production and conveying technology as well as identification of workpiece carriers and products. Photoelectric multicode reader for 1D bar codes and 2D codes. Clique aqui para a visão geral de produtos: Sistemas de identificação |
Monitoramento do estado de máquinas / manutenção preditiva | |
![]() | Real-time maintenance - the key to condition-based maintenance. Machine and plant diagnosis by monitoring vibration and other process features. Clique aqui para a visão geral de produtos: Monitoramento do estado de máquinas / manutenção preditiva |
Sistemas para máquinas móveis | |
![]() | For use in harsh environments: the control system ecomatmobile for mobile machines. Clique aqui para a visão geral de produtos: Sistemas para máquinas móveis |
Cabos e conectores | |
![]() | For reliable connection: industrially compatible connectors for various application areas. From M8, M12, M18 through to valve plugs. Clique aqui para a visão geral de produtos: Cabos e conectores |
Acessórios | |
![]() | Little things that make a difference: adapters, brackets, fittings and, not least, power supplies are indispensable for an efficient installation. Clique aqui para a visão geral de produtos: Acessórios |