Sensores de fluxo Vortex com display confortável.

Sensores de fluxo Vortex com display confortável.

A alternativa: Sensor Vortex ao invés de rotor de pás.

  • Medição de temperatura integrada
  • Display eletrônico multicolor giratório.
  • Opcionalmente com conexões G e R giratórias.
  • Possibilidade de ajuste de comutação das cores verde e vermelha para valores do processo.
  • Pode ser utilizado para água com ou sem condutibilidade (água deionizada).
Turbilhões como medida para o fluxo
Em um corpo represente montado no tubo de medição, o produto circulante gera turbilhões alternantes, que dependem de sua velocidade e que são detectados por um sensor piezocerâmico. Se a seção transversal for conhecida, é possível determinar o débito a partir do número de vórtices.
Esse método de medição de débito conhecido como princípio Vortex é totalmente independente de oscilações de pressão e temperatura do produto. Através de sua estrutura construtiva simples, ele permite a fabricação de sensores de medição de débito por um preço baixo.
A emissão do fluxo atual e da temperatura ocorre opcionalmente como sinal de corrente normatizado (4...20 mA), como saída de frequência, saída de comutação ou via IO-Link.


Animação do produto SV4200



Você precisa de mais informações? Por favor, preencha o formulário e nós entraremos em contato com você:










Conector de encaixe M12 · Função elétrica DC PNP / NPN · Frequência · IO-Link


SV4200 - Vortex-Durchflusssensor
SV4500 - Vortex-Durchflusssensor
SV5200 - Vortex-Durchflusssensor
SV5500 - Vortex-Durchflusssensor
SV7200 - Vortex-Durchflusssensor
SV7500 - Vortex-Durchflusssensor

Conector de encaixe M12 · Fun♪5ão elétrica DC 2 x analógica 4...20 mA *


SV4204 - Vortex-Durchflusssensor
SV4504 - Vortex-Durchflusssensor
SV5204 - Vortex-Durchflusssensor
SV5504 - Vortex-Durchflusssensor
SV7204 - Vortex-Durchflusssensor
SV7504 - Vortex-Durchflusssensor
*verfügbar ab 06.2015

Sistemas de conectores


EVC001 - Cabo com conector fêmea, reto, sem silicone, sem halogênio, Contatos dourados, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...90 °C, 2 m cabo PUR
EVC002 - Cabo com conector fêmea, reto, sem silicone, sem halogênio, Contatos dourados, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...90 °C, 5 m cabo PUR
EVT064 - Cabo com conector fêmea, reto, Para áreas higiênicas e molhadas na indústria alimentícia, sem silicone, Contatos dourados, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...100 °C, 2 m cabo PVC
EVT001 - Cabo com conector fêmea, reto, Para áreas higiênicas e molhadas na indústria alimentícia, sem silicone, Contatos dourados, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...100 °C, 5 m cabo PVC

Acessórios


E40249 - suporte de montagem
E40250 - válvula de regulagem, absperrbar, 10 bar
E40251 - válvula de regulagem, absperrbar, 10 bar