Os sensores duplos adquirem um novo brilho.

Os sensores duplos adquirem um novo brilho.

O aparelho de ligação por terminais completa a gama de produtos já existente.

  • Abertura e fecho fáceis dos terminais de conexão.
  • Graças ao bloco de terminais destacável, não é necessário instalar de novo os cabos quando se substitui o sensor.
  • LEDs de posição bem visíveis em todas as direcções.
  • Caixa robusta.
  • Placa de referência gravada a laser: legível de forma duradoura.
Aparelho de ligação
Dois parafusos imperdíveis por cima do bucim permitem abrir e fechar o terminal de conexão facilmente. O bloco de terminais destacável permite manter a cablagem quando se substitui o sensor. Opcionalmente, pode-se comandar uma válvula electromagnética.
Indicador da posição
A posição do accionamento é reconhecida facilmente em praticamente todas as direcções devido a LEDs de posição ligeiramente levantados.
Acessórios
Para tapar os furos mais profundos, podem ser adquiridos bujões de borracha mole. Estes protegem as cabeças dos parafusos e formam ao mesmo tempo uma superfície de caixa fechada.

3 Cabos Função de saída dos contactos normalmente abertos

IN5409 - Sensor indutivo, Sensor duplo para retroalimentação do atuador, DC PNP, Alcance de detecção 4 mm, Sensor duplo para retroalimentação do atuador, não embutido, IP 67, Temperatura ambiente -25...80 °C, faixa do terminal na câmara do terminal

Boletim atual