Os novos Optos O6 agora como variante com luz infravermelha.

Os novos Optos O6 agora como variante com luz infravermelha.

Sensores ópticos de excelente desempenho em invólucro de plástico

  • Detecção exata com luz infravermelha invisível.
  • Segurança operacional elevada para vapor, névoa e pó.
  • Ajuste simples através de potenciômetros.
  • Especialmente apropriado para aplicações de portas e portões.
  • Além de apalpadores de luz energéticos, disponíveis também como barreiras fotoelétricas de uma via.
Ideal para aplicações universais
Em diversos tipos de controle de acesso, como em portões em aeroportos ou em escadas rolantes - em qualquer lugar onde pessoas devem ser detectadas, não se deseja que a luz infravermelha seja vista.
Nessas situações, sensores ópticos com luz infravermelha inviível encontram um amplo espectro de aplicação.
O melhor desempenho óptico
A luz infravermelha permite um maior alcance, especialmente em objetos escuros (pretos). Além disso, os produtos são bastante resistentes a luz externa. Além de apalpadores de luz energéticos, os aparelhos estão disponíveis também como barreiras fotoelétricas de uma via.
Todos os modelos possuem um conector de encaixe M8 de 4 pinos. Os sensores destacam-se pela excelente relação custo/benefício.
Diversos acessórios de montagem completam a oferta de forma perfeita.

Sensor de reflexão difusa · 3 condutores DC · NPN


O6T216 - Sensores de reflexão difusa, ajustável, light on / dark on programável, DC NPN, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente: -25...60 °C, alcance: 0,005...0,6 m, Conexão M8

Sensor de reflexão difusa · 3 condutores DC · PNP


O6T215 - Sensores de reflexão difusa, ajustável, light on / dark on programável, DC PNP, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente: -25...60 °C, alcance: 0,005...0,6 m, Conexão M8

Barreira fotoelétrica de uma via emissor 2 condutores DC


O6S215 - Sensores fotoelétricos por barreira, DC, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente: -25...60 °C, Alcance de detecção ...15 m, Conexão M8

Barreira fotoelétrica de uma via receptor · 3 condutores DC · NPN


O6E216 - Sensores fotoelétricos por barreira, ajustável, light on / dark on programável, DC NPN, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente: -25...60 °C, Alcance de detecção ...15 m, Conexão M8

Barreira fotoelétrica de uma via receptor · 3 condutores DC · PNP


O6E215 - Sensores fotoelétricos por barreira, ajustável, light on / dark on programável, DC PNP, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente: -25...60 °C, Alcance de detecção ...15 m, Conexão M8

Acessórios de montagem


E21272 - Kit de montagem, montagem de fixação
E21275 - Kit de montagem, montagem de fixação
E21271 - Flange angular
E21273 - Arco protetor:
E21081 - perfil cilíndrico, Ø 10 / M8, Comprimento 150 mm
E20938 - perfil cilíndrico, Ø 12 / M10, Comprimento 130 mm
E20950 - cubo, M8
E20951 - cubo, M10

Fontes de alimentação


DN1031 - fonte de alimentação do modo comutado 24 V DC, 2,5 A, fontes de alimentação reguladas para sensores, atuadores, eletrônica e plc´s, saída de força 60 W, modo primário de conexão, corrente de saída 2,5 A, regulada, Saída DC-ok, IP 20, Temperatura ambiente 0...70 °C, grampos de gaiola de mola
DN4011 - fonte de alimentação do modo comutado 24 V DC, 3,3 (24 V DC) / 2,7 (28 V DC) A, fontes de alimentação reguladas para sensores, atuadores, eletrônica e plc´s, saída de força 80 W, modo primário de conexão, corrente de saída 3,3 A, regulada, NEC Class II Power Source, IP 20, Temperatura ambiente -25...70 °C, Parafuso de fixação