Adeus transmissor de cabeça! Olá conector de temperatura!
Tipo TP: Transmissor modular de grande utilidade.
- Caixa pequena, leve com conexões M12.
- Facilitar a montagem e minimizar as causas de erros.
- Avaliação escalonável Pt100/Pt1000 de -50…300 °C.
- O LED de estado assinala o estado de operação.
- Completamente hermético e com a tecnologia ecolink M12 para garantir uma alta resistência a vibrações.
Facilitar a montagem e minimizar as causas de erros.
Ao utilizar duas ligações M12 homologadas, a montagem do conector de temperatura TP é reduzida ao mínimo em comparação com um transmissor de cabeça/calha convencional. Além disso, as causas de erro como, p.ex., cabos entalados deixam de existir.
De aplicação versátil.
Graças à avaliação de 4 fios Pt100/Pt1000, também é possível conectar o transmissor a um elemento Pt com cabos de ligação. Graças às pequenas dimensões, ele é adequado também para aplicações em ambientes agressivos, pois pode ser montado num local seguro. Adicionalmente, a regulação das temperaturas de -50 a 300 °C com a interface USB E30396 permite uma adaptação individual do alcance de medição em quase todas as aplicações.