Seguro e fiável: sensores de cilindros com ranhura T na área Namur.

Seguro e fiável: sensores de cilindros com ranhura T na área Namur.

>Sensor isento de desgaste e robusto para a categoria 1G/1D (zona 0/20).

  • Sensor para a área Namur desenvolvido de acordo com a norma EN 60947-5-6.
  • Tudo a partir de uma mão: sensor e amplificador de seccionamento disponível.
  • Um sensor que pode ser utilizado em cilindros com diferentes formas de construção.
  • Montagem fácil com uma mão por meio da fixação de aperto.
  • Colocação por cima na ranhura.
A família está em crescimento
O sensor de cilindros com ranhura T para a área Atex-Namur completa a oferta da ifm em sensores para cilindros pneumáticos.
Boa fixação e montagem fácil
O sensor da ifm oferece as vantagens já comprovadas: fixação de bloqueio automático, alívio de tracção do cabo, montagem simples com uma mão, indicação de LEDs bem visível para o estado de comutação.
Grande gama de adaptadores
Com os adaptadores existentes, é possível fixar este sensor em cilindros convencionais com ranhura T, de bielas de tracção, de tubo perfilado ou de ranhura trapezoidal. Para além disso, a ifm oferece um vasto programa de amplificadores de seccionamento para completar o sensor.
Aplicações:
Tampas de silo, elevadores, moinhos ou técnica de transporte.

MK502A - Sensor de cilindro com célula AMR, carcaça plástica para cilindro de perfilamento, montagem em ranhura em T, Homologação ATEX Grupo II, categoria 1D/1G, Conexão a circuitos eléctricos de segurança intrínseca comprovada de valores máximos U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW, normalmente aberto, embutido, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente -25...70 °C, cabo PVC