Barreiras luminosas em forma de garfo ou angulares com alta frequência de comutação.

Barreiras luminosas em forma de garfo ou angulares com alta frequência de comutação.

Simples, rápidas e precisas até ao último ângulo.

  • Resistente à deformação devido à caixa de metal.
  • Rápida colocação em funcionamento sem ajuste do emissor e receptor.
  • Ajuste de sensibilidade fácil com potenciómetro.
  • Ajuste claro/escuro com o interruptor rotativo.
  • Inclui toda a amplitude do garfo: raio de luz fino e preciso!
Novos modelos de barreiras luminosas
Os novos aparelhos ifm com caixa de metal robusta são especialmente resistentes à deformação em comparação com os comuns garfos de plástico. Em comparação com os sensores fotoelétricos por barreira, deixa de ser necessário o moroso ajuste de emissores e receptores entre si. As barreiras luminosas podem ser aplicadas sobretudo na monitorização parcial na tecnologia de alimentação e aparelhos de processamento. Outros exemplos de aplicação são a monitorização de arestas de carris ou o controlo de posições duplas onde o ajuste de sensibilidade preciso com o potenciómetro pode ser de grande ajuda. Pode-se realizar controlos precisos de desequilíbrio em eixos através do raio de luz fino, constante e de pequeno diâmetro.

Barreira luminosa em forma de garfo modelo OPU · infra-vermelhos · PNP/NPN · conector M8 · de 3 pólos

OPU200 - Fotocélula em forqueta, Detecção automática PNP/NPN, DC PNP/NPN, IP 67, Temperatura ambiente -25...60 °C, conectores M8, Largura da forquilha W: 10 mm, Profundidade da forquilha D: 17 mm, luz infravermelha

Barreira luminosa em forma de garfo modelo OPU · infra-vermelhos · PNP · conector M8 · de 3 pólos

OPU201 - Fotocélula em forqueta, DC PNP, IP 67, Temperatura ambiente -25...60 °C, conectores M8, Largura da forquilha W: 20 mm, Profundidade da forquilha D: 25 mm, luz vermelha
OPU202 - Fotocélula em forqueta, DC PNP, IP 67, Temperatura ambiente -25...60 °C, conectores M8, Largura da forquilha W: 30 mm, Profundidade da forquilha D: 35 mm, luz vermelha
OPU203 - Fotocélula em forqueta, DC PNP, IP 67, Temperatura ambiente -25...60 °C, conectores M8, Largura da forquilha W: 50 mm, Profundidade da forquilha D: 55 mm, luz vermelha
OPU204 - Fotocélula em forqueta, DC PNP, IP 67, Temperatura ambiente -25...60 °C, conectores M8, Largura da forquilha W: 80 mm, Profundidade da forquilha D: 55 mm, luz vermelha
OPU205 - Fotocélula em forqueta, DC PNP, IP 67, Temperatura ambiente -25...60 °C, conectores M8, Largura da forquilha W: 120 mm, Profundidade da forquilha D: 60 mm, luz vermelha

Barreira luminosa em forma de garfo modelo OPU · infra-vermelhos · NPN · conector M8 · de 3 pólos

OPU207 - Fotocélula em forqueta, DC NPN, IP 67, Temperatura ambiente -25...60 °C, conectores M8, Largura da forquilha W: 20 mm, Profundidade da forquilha D: 25 mm, luz vermelha
OPU208 - Fotocélula em forqueta, DC NPN, IP 67, Temperatura ambiente -25...60 °C, conectores M8, Largura da forquilha W: 30 mm, Profundidade da forquilha D: 35 mm, luz vermelha
OPU209 - Fotocélula em forqueta, DC NPN, IP 67, Temperatura ambiente -25...60 °C, conectores M8, Largura da forquilha W: 50 mm, Profundidade da forquilha D: 55 mm, luz vermelha
OPU210 - Fotocélula em forqueta, DC NPN, IP 67, Temperatura ambiente -25...60 °C, conectores M8, Largura da forquilha W: 80 mm, Profundidade da forquilha D: 55 mm, luz vermelha
OPU211 - Fotocélula em forqueta, DC NPN, IP 67, Temperatura ambiente -25...60 °C, conectores M8, Largura da forquilha W: 120 mm, Profundidade da forquilha D: 60 mm, luz vermelha

Barreira luminosa angular modelo OPL · PNP · conector M8· de 3 pólos

OPL200 - Sensor óptico de ângulo, DC PNP, IP 67, Temperatura ambiente -25...60 °C, conectores M8, Comprimento lateral X: 50 mm, Comprimento lateral Y: 50 mm, Largura do ângulo Z: 60 mm, luz vermelha
OPL201 - Sensor óptico de ângulo, DC PNP, IP 67, Temperatura ambiente -25...60 °C, conectores M8, Comprimento lateral X: 80 mm, Comprimento lateral Y: 80 mm, Largura do ângulo Z: 100 mm, luz vermelha

Barreira luminosa angular modelo OPL · NPN · conector M8 · de 3 pólos

OPL202 - Sensor óptico de ângulo, DC NPN, IP 67, Temperatura ambiente -25...60 °C, conectores M8, Comprimento lateral X: 50 mm, Comprimento lateral Y: 50 mm, Largura do ângulo Z: 60 mm, luz vermelha
OPL203 - Sensor óptico de ângulo, DC NPN, IP 67, Temperatura ambiente -25...60 °C, conectores M8, Comprimento lateral X: 80 mm, Comprimento lateral Y: 80 mm, Largura do ângulo Z: 100 mm, luz vermelha