RFID para a produção e a logística.

RFID para a produção e a logística.

O sistema UHF de utilização mundial.

  • Antenas de alcance ultra-curto, curto, médio e longo para todas as aplicações.
  • Interface Ethernet TCP/IP para parametrização e transmissão de dados.
  • Unidade de leitura/escrita UHF com quatro ligações de antena externas.
  • Suporte de Bulk Reading/Reader Dense Mode.
  • Compatível segundo ISO 18000-6C, EPC, Global Class 1 Gen 2.
A nova unidade de leitura/escrita UHF da ifm
Enquanto parte da plataforma do sistema UHF, as unidades de leitura/escrita DTE800 para a Europa com 865-870 MHz e DTE900 para os EUA com 902-928 MHz satisfazem os requisitos de conformidade.
O conceito de antena UHF da ifm
As antenas de alcance ultra-curto e curto caracterizam-se pelo campo próximo. Aqui trabalha-se com modelos o mais pequenos possível, com um curto alcance de leitura para obter uma elevada selectividade. A antena de alcance médio é utilizada, em virtude das pequenas dimensões, para aplicações no campo próximo/distante com alcances de leitura até 2 m. As antenas de longo alcance com ângulos de abertura de 30° e 70° foram desenvolvidas para aplicação no campo distante, onde são necessários alcances de leitura até 7 m.

Leitor RFID UHF

DTE800 - RFID UHF reader, conectores M12, IP 65, Temperatura ambiente -25...55 °C, conectores M12

Antenas RFID UHF

ANT805 - Antena RFID UHF, IP 67, Temperatura ambiente -20...55 °C, Conector fêmea TNC
ANT810 - Antena RFID UHF, IP 67, Temperatura ambiente -20...55 °C, Conector fêmea TNC
ANT820 - Antena RFID UHF, IP 67, Temperatura ambiente -20...55 °C, Conector fêmea TNC
ANT830 - Antena RFID UHF, IP 67, Temperatura ambiente -20...55 °C, Conector fêmea TNC

Boletim atual