Sensor laser de precisão do modelo O5 da classe laser 1.
Sensor laser com excelente performance e preço baixo.
- Tecnologia laser para a técnica de montagem, processamento e fabrico automatizado.
- Alta precisão: Até os mais pequenos objectos são detectados de forma segura.
- Luz a laser visível: alinhamento fácil dos sensores.
- Vasta gama de componentes de fixação.
- O processo de aprendizagem é rápido e económico na colocação em funcionamento.
Classe de protecção laser 1
A série O5 abrange um sistema por barreira altamente potente, um sensor retro-reflexivo com filtro de polarização e um sensor de reflexão difusa com supressão de fundo.
Alta precisão
Os sensores captam também os objectos mais pequenos, até 1,5 mm de diâmetro.
Vasta gama de acessórios
A ifm electronic dispõe de uma vasta gama de componentes de fixação para uma montagem fácil e rápida, um alinhamento exacto e a fixação dos sensores.
Aplicações
Técnica de montagem, processamento, automação de fabrico