A corrente é agora laranja! Fontes de alimentação made by ifm.

A corrente é agora laranja! Fontes de alimentação made by ifm.

Fontes de alimentação chaveadas 24 V DC com "reserva de potência inteligente".

  • Dois modelos para aplicações diferentes.
  • Entrada de alcance, 1 fase, 100...240 V AC ±10 %.
  • Caixa metálica robusta ou: caixa plástica compacta.
  • Baixa dissipação graças à alta eficiência.
  • Estado de operação indicado através da saída de LEDs e DCok.
As fontes de alimentação de impulso primário
são uma solução económica para alimentar os sensores, actuadores e componentes electrónicos sensíveis. Eles distinguem-se pela sua forma compacta estreita e, pela leveza. Isto garante uma montagem segura no carril. Uma tensão de saída estável em caso de cargas diferentes e tensões de entrada variáveis garante a segurança durante o funcionamento e a disponibilidade do sistema. Dois LEDs e uma saída Dcok assinalam e indicam estados de operação. A entrada de alcance e a aprovação cULus são uma garantia para uma aplicação universal dos aparelhos.

DN1030 - fonte de alimentação do modo comutado 24 V DC, fontes de alimentação reguladas para sensores, atuadores, eletrônica e plc´s, saída de força 30 W, modo primário de conexão, corrente de saída 1,25 A, regulada, Saída DC-ok, IP 20, Temperatura ambiente 0...70 °C, grampos de gaiola de mola
DN1031 - fonte de alimentação do modo comutado 24 V DC, fontes de alimentação reguladas para sensores, atuadores, eletrônica e plc´s, saída de força 60 W, modo primário de conexão, corrente de saída 2,5 A, regulada, Saída DC-ok, IP 20, Temperatura ambiente 0...70 °C, grampos de gaiola de mola
DN3011 - fonte de alimentação do modo comutado 24 V DC, fontes de alimentação reguladas para sensores, atuadores, eletrônica e plc´s, saída de força 60 W, modo primário de conexão, corrente de saída 2,5 A, regulada, Saída de relé DCok, IP 20, Temperatura ambiente 0...70 °C, Parafuso de fixação
DN3012 - fonte de alimentação do modo comutado 24 V DC, fontes de alimentação reguladas para sensores, atuadores, eletrônica e plc´s, saída de força 120 W, modo primário de conexão, corrente de saída 5 A, regulada, Saída de relé DCok, IP 20, Temperatura ambiente 0...70 °C, Parafuso de fixação