Todos à água! O novo OG-wetline.

Todos à água! O novo OG-wetline.

Sensores ópticos M18 optimizados para aplicações sob duras condições em locais húmidos.

  • Materiais escolhidos, adequados para a área alimentar.
  • Qualidade confirmada pelo certificado ECOLAB.
  • Aplicação consequente dos conhecimentos ifm.
  • Conceito de vedação ideal IP 67, IP 68 e IP 69K.
  • Variantes de ajuste fixo – colocação em funcionamento simples (Plug & Play).
Áreas de aplicação do OG-wetline
O OG-wetline foi concebido especialmente para aplicações na indústria alimentar como, fábricas de queijo, cervejeiras ou para a indústria de carnes. Os conhecimentos adquiridos e as experiências da ifm foram aplicados de forma consequente.
Corpo em aço inox robusto
O corpo em aço inox, uma lente de plástico e uma junta adequada para alimentos qualificam o OG-wetline para locais húmidos na indústria de alimentos, onde são utilizados detergentes agressivos.
Variantes de ajuste fixo
O OG-wetline tem um ajuste fixo. Nas variantes com supressão fundo, pode-se escolher entre os alcances de detecção 100 mm, 200 mm ou 300 mm.
Aplicações
Área de higiene e área húmida.

Conector M12 · 3 fios DC PNP

OGH300 - Sensores de reflexão difusa, M18 x 1, supressão do plano posterior, comutação com luz, DC PNP, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente: -25...80 °C, alcance: ...0,1 m, conectores M12
OGH301 - Sensores de reflexão difusa, M18 x 1, supressão do plano posterior, obscurecimento, DC PNP, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente: -25...80 °C, alcance: ...0,1 m, conectores M12
OGH302 - Sensores de reflexão difusa, M18 x 1, supressão do plano posterior, comutação com luz, DC PNP, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente: -25...80 °C, alcance: ...0,2 m, conectores M12
OGH303 - Sensores de reflexão difusa, M18 x 1, supressão do plano posterior, obscurecimento, DC PNP, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente: -25...80 °C, alcance: ...0,2 m, conectores M12
OGH304 - Sensores de reflexão difusa, M18 x 1, supressão do plano posterior, comutação com luz, DC PNP, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente: -25...80 °C, alcance: ...0,3 m, conectores M12
OGH305 - Sensores de reflexão difusa, M18 x 1, supressão do plano posterior, obscurecimento, DC PNP, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente: -25...80 °C, alcance: ...0,3 m, conectores M12
OGP300 - Sensores retroreflexivos, M18 x 1, filtro de polarização, obscurecimento, DC PNP, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente: -25...80 °C, Alcance de detecção 0,03...4 m, conectores M12
OGP301 - Sensores retroreflexivos, M18 x 1, filtro de polarização, comutação com luz, DC PNP, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente: -25...80 °C, Alcance de detecção 0,03...4 m, conectores M12
OGS200 - Sensores fotoelétricos por barreira, M18 x 1, DC, IP 67, Temperatura ambiente: -25...60 °C, Alcance de detecção ...20 m, conectores M12
OGE300 - Sensores fotoelétricos por barreira, M18 x 1, obscurecimento, DC PNP, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente: -25...80 °C, Alcance de detecção ...20 m, conectores M12
OGE301 - Sensores fotoelétricos por barreira, M18 x 1, comutação com luz, DC PNP, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente: -25...80 °C, Alcance de detecção ...20 m, conectores M12