O salto quântico na área de sistemas com sensores ópticos: Sensor 3D Vision
Avaliação óptica da distância, nível ou volume.
- Captar ambientes e objectos de uma só vez.
- Princípio de funcionamento: baseado na tecnologia de medição de tempo-de-voo por luz.
- Iluminação, medição do tempo-de-voo por luz e avaliação numa caixa.
- 3.072 valores de distância por medição para a avaliação detalhada da aplicação.
- 4...20 mA / 0...10 V saída analógica ou 2 saídas de comutação para emissão de resultados.
Captar objectos num espaço - efector pmd 3d
O efector pmd 3d é o primeiro sensor 3D industrial, que capta opticamente objectos num espaço. A medição do tempo-de-voo por luz permite a avaliação de várias aplicações, por exemplo a captação de volume, distância ou altura de enchimento.
O destaque: a medição de tempo-de-voo por luz e a avaliação estão integradas num único sensor. O chip sensor dispõe de 64 x 48 pixeis. Cada pixel desta matriz de chip avalia a distância até ao objecto. Deste modo, obtêm-se 3072 valores de distância em simultâneo. A figura do objecto na matriz de chip e os respectivos valores de distância correspondem a uma imagem 3D. Estes valores permitem a avaliação detalhada das características do objecto ou da cena.
Sensor Vision "efector pmd 3d"
![]() | O3D200 - Sensor PMD 3D, Ângulo de abertura 30° x 40° (horizontal x vertical), IP 67, Temperatura ambiente -10...50 °C, conectores M12 |