O OG BasicLine agora também em plástico!

O OG BasicLine agora também em plástico!

Sensores ópticos compactos e de excelente desempenho do modelo M18.

  • Para aplicações standard na tecnologia de transporte e manuseamento.
  • A alternativa económica.
  • Sensores por barreira e retro-reflexivos fixos („Plug & Play“).
  • Sensor de reflexão difusa: ajuste fácil com potenciómetro.
  • Fixação universal através de componentes do sistema e acessórios de montagem.
Aplicações
Os sensores de plástico do modelo OG foram especialmente concebidos para captar posições na tecnologia de transporte e movimento. Além de cumprirem com os requisitos técnicos, os sensores são económicos.
Variantes
Os sensores por barreira e retro-reflexivos com filtro de polarização são fixos. Depois da montagem, que com o auxílio de acessórios opcionais, pode ocorrer de forma rápida e económica, os sensores ficam em pouco tempo operacionais. O alcance do sensor de reflexão difusa pode ser ajustado com potenciómetro de forma precisa para a respectiva aplicação.

Sensor de reflexão difusa · Luz vermelha 645 nm · Conector M12 · 3 condutores DC PNP

OGT100 - Sensores de reflexão difusa, M18 x 1, com potenciômetro, comutação com luz, DC PNP, IP 65 , Temperatura ambiente: -25...60 °C, alcance: 0,01...0,4 m, conectores M12
OGT101 - Sensores de reflexão difusa, M18 x 1, com potenciômetro, obscurecimento, DC PNP, IP 65 , Temperatura ambiente: -25...60 °C, alcance: 0,01...0,4 m, conectores M12

Sensor retro-reflexivo · Luz vermelha 645 nm · Conector M12 · 3 condutores DC PNP

OGP100 - Sensores retroreflexivos, M18 x 1, filtro de polarização, obscurecimento, DC PNP, IP 67 , Temperatura ambiente: -25...60 °C, Alcance de detecção 0,05...2,5 m, conectores M12
OGP101 - Sensores retroreflexivos, M18 x 1, filtro de polarização, comutação com luz, DC PNP, IP 67 , Temperatura ambiente: -25...60 °C, Alcance de detecção 0,05...2,5 m, conectores M12

Sensor fotoeléctrico por barreira · Luz vermelha 645 nm · Conector M12

OGS100 - Sensores fotoelétricos por barreira, M18 x 1, DC, IP 67 , Temperatura ambiente: -25...60 °C, Alcance de detecção ...8 m, conectores M12

Sensor fotoeléctrico por barreira – Receptor · Luz vermelha 645 nm · Conector M12 · 3 condutores DC PNP

OGE100 - Sensores fotoelétricos por barreira, M18 x 1, obscurecimento, DC PNP, IP 67 , Temperatura ambiente: -25...60 °C, Alcance de detecção ...8 m, conectores M12
OGE101 - Sensores fotoelétricos por barreira, M18 x 1, comutação com luz, DC PNP, IP 67 , Temperatura ambiente: -25...60 °C, Alcance de detecção ...8 m, conectores M12