Um só para tudo - um único sensor indutivo para três aplicações

Um só para tudo - um único sensor indutivo para três aplicações

Adequado para aplicações industriais, móveis, refrigeração e lubrificantes

  • Aplicação flexível graças à grande faixa de temperatura de -40...85 °C.
  • Elevada disponibilidade das instalações mediante grau de proteção de Ip65 até IP 69K.
  • Detecção segura devido a tolerâncias do sensor melhoradas.
  • Armazenamento reduzido – um sensor para muitas aplicações.
Novo padrão
Esta nova geração de sensores indutivos permite pela primeira vez a utilização de um só sensor para três campos de aplicação diferentes. Seja na automação fabril, em aplicações com fluidos refrigerantes e lubrificantes ou em aplicações móveis – a nova plataforma tecnológica da ifm convence sobretudo pela sua versatilidade de uso, universal e duradoura, aliada a um alto rendimento, estabilidade de temperatura e distâncias de comutação mais amplas.
Resistente e confiável
Máxima confiabilidade é garantida mediante grande faixa de temperatura de -40...85 °C e graus de proteção IP 65, IP 66, IP 67, IP 68 e IP 69K. Esta nova geração de dispositivos cumpre da melhor forma as exigências dos usuários: elevada disponibilidade das instalações, uma função de comutação segura e a prevenção de paradas. Em suma trata-se de um sensor universal para uso duradouro.

conector M12 · normalmente fechado · 60 mm de comprimento

IFS240 - Sensor indutivo, M12 x 1, alcance aumentado, DC PNP, Alcance de detecção 4 mm, embutido, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -40...85 °C, Conexão M12, Contatos dourados
IFS241 - Sensor indutivo, M12 x 1, alcance aumentado, DC PNP, Alcance de detecção 7 mm, não embutido, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -40...85 °C, Conexão M12, Contatos dourados
IFS242 - Sensor indutivo, M12 x 1, alcance aumentado, DC NPN, Alcance de detecção 4 mm, embutido, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -40...85 °C, Conexão M12, Contatos dourados
IFS243 - Sensor indutivo, M12 x 1, alcance aumentado, DC NPN, Alcance de detecção 7 mm, não embutido, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -40...85 °C, Conexão M12, Contatos dourados

conector M18 · normalmente fechado · 60 mm de comprimento

IGS232 - Sensor indutivo, M18 x 1, alcance aumentado, DC PNP, Alcance de detecção 8 mm, embutido, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -40...85 °C, Conexão M12, Contatos dourados
IGS233 - Sensor indutivo, M18 x 1, alcance aumentado, DC PNP, Alcance de detecção 12 mm, não embutido, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -40...85 °C, Conexão M12, Contatos dourados
IGS234 - Sensor indutivo, M18 x 1, alcance aumentado, DC NPN, Alcance de detecção 8 mm, embutido, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -40...85 °C, Conexão M12, Contatos dourados
IGS235 - Sensor indutivo, M18 x 1, alcance aumentado, DC NPN, Alcance de detecção 12 mm, não embutido, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -40...85 °C, Conexão M12, Contatos dourados

conector M30 · normalmente fechado · 60 mm de comprimento

IIS226 - Sensor indutivo, M30 x 1,5, alcance aumentado, DC PNP, Alcance de detecção 15 mm, embutido, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -40...85 °C, Conexão M12, Contatos dourados
IIS227 - Sensor indutivo, M30 x 1,5, alcance aumentado, DC PNP, Alcance de detecção 22 mm, não embutido, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -40...85 °C, Conexão M12, Contatos dourados
IIS228 - Sensor indutivo, M30 x 1,5, alcance aumentado, DC NPN, Alcance de detecção 15 mm, embutido, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -40...85 °C, Conexão M12, Contatos dourados
IIS229 - Sensor indutivo, M30 x 1,5, alcance aumentado, DC NPN, Alcance de detecção 22 mm, não embutido, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -40...85 °C, Conexão M12, Contatos dourados

conector M12 · normalmente fechado · 45 mm de comprimento

IFS244 - Sensor indutivo, M12 x 1, alcance aumentado, DC PNP, Alcance de detecção 4 mm, embutido, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -40...85 °C, Conexão M12, Contatos dourados
IFS245 - Sensor indutivo, M12 x 1, alcance aumentado, DC PNP, Alcance de detecção 7 mm, não embutido, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -40...85 °C, Conexão M12, Contatos dourados
IFS246 - Sensor indutivo, M12 x 1, alcance aumentado, DC NPN, Alcance de detecção 4 mm, embutido, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -40...85 °C, Conexão M12, Contatos dourados
IFS247 - Sensor indutivo, M12 x 1, alcance aumentado, DC NPN, Alcance de detecção 7 mm, não embutido, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -40...85 °C, Conexão M12, Contatos dourados

conector M18 · normalmente fechado · 45 mm de comprimento

IGS236 - Sensor indutivo, M18 x 1, alcance aumentado, DC PNP, Alcance de detecção 8 mm, embutido, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -40...85 °C, Conexão M12, Contatos dourados
IGS237 - Sensor indutivo, M18 x 1, alcance aumentado, DC PNP, Alcance de detecção 12 mm, não embutido, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -40...85 °C, Conexão M12, Contatos dourados
IGS238 - Sensor indutivo, M18 x 1, alcance aumentado, DC NPN, Alcance de detecção 8 mm, embutido, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -40...85 °C, Conexão M12, Contatos dourados
IGS239 - Sensor indutivo, M18 x 1, alcance aumentado, DC NPN, Alcance de detecção 12 mm, não embutido, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -40...85 °C, Conexão M12, Contatos dourados

conector M30 · normalmente fechado · 50 mm de comprimento

IIS230 - Sensor indutivo, M30 x 1,5, alcance aumentado, DC PNP, Alcance de detecção 15 mm, embutido, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -40...85 °C, Conexão M12, Contatos dourados
IIS231 - Sensor indutivo, M30 x 1,5, alcance aumentado, DC PNP, Alcance de detecção 22 mm, não embutido, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -40...85 °C, Conexão M12, Contatos dourados
IIS232 - Sensor indutivo, M30 x 1,5, alcance aumentado, DC NPN, Alcance de detecção 15 mm, embutido, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -40...85 °C, Conexão M12, Contatos dourados
IIS233 - Sensor indutivo, M30 x 1,5, alcance aumentado, DC NPN, Alcance de detecção 22 mm, não embutido, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -40...85 °C, Conexão M12, Contatos dourados

conector M12 · Função de saída normalmente aberta · 60 mm de comprimento

IFS248 - Sensor indutivo, M12 x 1, alcance aumentado, DC PNP, Alcance de detecção 4 mm, embutido, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -40...85 °C, Conexão M12, Contatos dourados
IFS250 - Sensor indutivo, M12 x 1, alcance aumentado, DC PNP, Alcance de detecção 7 mm, não embutido, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -40...85 °C, Conexão M12, Contatos dourados
IFS249 - Sensor indutivo, M12 x 1, alcance aumentado, DC NPN, Alcance de detecção 4 mm, embutido, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -40...85 °C, Conexão M12, Contatos dourados
IFS251 - Sensor indutivo, M12 x 1, alcance aumentado, DC NPN, Alcance de detecção 7 mm, não embutido, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -40...85 °C, Conexão M12, Contatos dourados

conector M18 · Função de saída normalmente aberta · 60 mm de comprimento

IGS240 - Sensor indutivo, M18 x 1, alcance aumentado, DC PNP, Alcance de detecção 8 mm, embutido, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -40...85 °C, Conexão M12, Contatos dourados
IGS242 - Sensor indutivo, M18 x 1, alcance aumentado, DC PNP, Alcance de detecção 12 mm, não embutido, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -40...85 °C, Conexão M12, Contatos dourados
IGS241 - Sensor indutivo, M18 x 1, alcance aumentado, DC NPN, Alcance de detecção 8 mm, embutido, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -40...85 °C, Conexão M12, Contatos dourados
IGS243 - Sensor indutivo, M18 x 1, alcance aumentado, DC NPN, Alcance de detecção 12 mm, não embutido, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -40...85 °C, Conexão M12, Contatos dourados

conector M30 · Função de saída normalmente aberta · 60 mm de comprimento

IIS234 - Sensor indutivo, M30 x 1,5, alcance aumentado, DC PNP, Alcance de detecção 15 mm, embutido, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -40...85 °C, Conexão M12, Contatos dourados
IIS236 - Sensor indutivo, M30 x 1,5, alcance aumentado, DC PNP, Alcance de detecção 22 mm, não embutido, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -40...85 °C, Conexão M12, Contatos dourados
IIS235 - Sensor indutivo, M30 x 1,5, alcance aumentado, DC NPN, Alcance de detecção 15 mm, embutido, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -40...85 °C, Conexão M12, Contatos dourados
IIS237 - Sensor indutivo, M30 x 1,5, alcance aumentado, DC NPN, Alcance de detecção 22 mm, não embutido, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -40...85 °C, Conexão M12, Contatos dourados

conector M12 · Função de saída normalmente aberta · 45 mm de comprimento

IFS260 - Sensor indutivo, M12 x 1, alcance aumentado, DC PNP, Alcance de detecção 4 mm, embutido, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -40...85 °C, Conexão M12, Contatos dourados
IFS261 - Sensor indutivo, M12 x 1, alcance aumentado, DC PNP, Alcance de detecção 7 mm, não embutido, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -40...85 °C, Conexão M12, Contatos dourados
IFS262 - Sensor indutivo, M12 x 1, alcance aumentado, DC NPN, Alcance de detecção 4 mm, embutido, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -40...85 °C, Conexão M12, Contatos dourados
IFS263 - Sensor indutivo, M12 x 1, alcance aumentado, DC NPN, Alcance de detecção 7 mm, não embutido, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -40...85 °C, Conexão M12, Contatos dourados

conector M18 · Função de saída normalmente aberta · 45 mm de comprimento

IGS252 - Sensor indutivo, M18 x 1, alcance aumentado, DC PNP, Alcance de detecção 8 mm, embutido, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -40...85 °C, Conexão M12, Contatos dourados
IGS253 - Sensor indutivo, M18 x 1, alcance aumentado, DC PNP, Alcance de detecção 12 mm, não embutido, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -40...85 °C, Conexão M12, Contatos dourados
IGS254 - Sensor indutivo, M18 x 1, alcance aumentado, DC NPN, Alcance de detecção 8 mm, embutido, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -40...85 °C, Conexão M12, Contatos dourados
IGS255 - Sensor indutivo, M18 x 1, alcance aumentado, DC NPN, Alcance de detecção 12 mm, não embutido, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -40...85 °C, Conexão M12, Contatos dourados

conector M30 · Função de saída normalmente aberta · 50 mm de comprimento

IIS246 - Sensor indutivo, M30 x 1,5, alcance aumentado, DC PNP, Alcance de detecção 15 mm, embutido, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -40...85 °C, Conexão M12, Contatos dourados
IIS247 - Sensor indutivo, M30 x 1,5, alcance aumentado, DC PNP, Alcance de detecção 22 mm, não embutido, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -40...85 °C, Conexão M12, Contatos dourados
IIS248 - Sensor indutivo, M30 x 1,5, alcance aumentado, DC NPN, Alcance de detecção 15 mm, embutido, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -40...85 °C, Conexão M12, Contatos dourados
IIS249 - Sensor indutivo, M30 x 1,5, alcance aumentado, DC NPN, Alcance de detecção 22 mm, não embutido, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -40...85 °C, Conexão M12, Contatos dourados