A nova óptica do OG Cube em caixa de metal com rosca M18.

A nova óptica do OG Cube em caixa de metal com rosca M18.

Harmonia em todos os cantos.

  • Pequeno, compacto e robusto: um sensor com alta performance óptica.
  • Boa qualidade a um preço atractivo.
  • Sensores por barreira e retro-reflexivos, sensores com supressão fundo.
  • Modo de aprendizagem simples para uma colocação em funcionamento rápida.
  • Montagem universal e vasta gama de acessórios de fixação.
Novo modelo OG Cube
Este sensor foi concebido para aplicações em ambientes industriais pesados. A tecnologia homologada da famosa série OG está agora integrada numa robusta caixa de metal rectangular.
Grandes alcances de detecção, design compacto
Os sensores ópticos caracterizam-se pelos seus grandes alcances de detecção de 4 m (sensores retro-reflexivos) ou 200 mm (sensor de reflexão difusa). Isto em combinação com uma caixa compacta, proporciona uma maior flexibilidade na construção de máquinas e sistemas.
Rápido na montagem e colocação em funcionamento
O modo de aprendizagem e uma vasta gama de componentes de fixação permitem uma montagem rápida e económica.
Aplicações
Tecnologia de transporte, máquina de embalagem, automação e processamento

Sensores de reflexão difusa com supressão de fundo · Conector M12 · 3 fios

OGH580 - Sensores de reflexão difusa, supressão do plano posterior, comutação com luz / obscurecimento programável via botão, DC PNP, IP 67, Temperatura ambiente: -25...60 °C, alcance: 0,015...0,2 m, conectores M12
OGH581 - Sensores de reflexão difusa, supressão do plano posterior, comutação com luz / obscurecimento programável via botão, DC NPN, IP 67, Temperatura ambiente: -25...60 °C, alcance: 0,015...0,2 m, conectores M12
OGH280 - Sensores de reflexão difusa, supressão do plano posterior, comutação com luz, DC PNP, IP 67, Temperatura ambiente: -25...60 °C, alcance: ...0,1 m, conectores M12
OGH281 - Sensores de reflexão difusa, supressão do plano posterior, comutação com luz, DC PNP, IP 67, Temperatura ambiente: -25...60 °C, alcance: ...0,2 m, conectores M12
OGH282 - Sensores de reflexão difusa, supressão do plano posterior, comutação com luz, DC NPN, IP 67, Temperatura ambiente: -25...60 °C, alcance: ...0,1 m, conectores M12
OGH283 - Sensores de reflexão difusa, supressão do plano posterior, comutação com luz, DC NPN, IP 67, Temperatura ambiente: -25...60 °C, alcance: ...0,2 m, conectores M12

Sensores retro-reflexivos com filtro de polarização · Conector M12 · 3 fios

OGP280 - Sensores retroreflexivos, filtro de polarização, obscurecimento, DC PNP, IP 67, Temperatura ambiente: -25...60 °C, Alcance de detecção 0,1...4 m, conectores M12
OGP282 - Sensores retroreflexivos, filtro de polarização, obscurecimento, DC NPN, IP 67, Temperatura ambiente: -25...60 °C, Alcance de detecção 0,1...4 m, conectores M12
OGP281 - Sensores retroreflexivos, filtro de polarização, comutação com luz, DC PNP, IP 67, Temperatura ambiente: -25...60 °C, Alcance de detecção 0,1...4 m, conectores M12
OGP283 - Sensores retroreflexivos, filtro de polarização, comutação com luz, DC NPN, IP 67, Temperatura ambiente: -25...60 °C, Alcance de detecção 0,1...4 m, conectores M12

Sensor fotoelétrico por barreira – Emissor · Conector M12

OGS280 - Sensores fotoelétricos por barreira, DC, IP 67, Temperatura ambiente: -25...60 °C, Alcance de detecção ...20 m, conectores M12

Sensor fotoelétrico por barreira – receptor · Conector M12 · 3 fios

OGE280 - Sensores fotoelétricos por barreira, obscurecimento, DC PNP, IP 67, Temperatura ambiente: -25...60 °C, Alcance de detecção ...20 m, conectores M12
OGE282 - Sensores fotoelétricos por barreira, obscurecimento, DC NPN, IP 67, Temperatura ambiente: -25...60 °C, Alcance de detecção ...20 m, conectores M12
OGE281 - Sensores fotoelétricos por barreira, comutação com luz, DC PNP, IP 67, Temperatura ambiente: -25...60 °C, Alcance de detecção ...20 m, conectores M12