O sensor de contraste O5 torna tudo mais colorido!

O sensor de contraste O5 torna tudo mais colorido!

Novo sensor de contraste com LED emissor VVA.

  • Selecção automática da cor ideal da luz emitida com aprendizagem.
  • O processo de aprendizagem é rápido e económico na colocação em funcionamento.
  • Captação fácil de marcas imprimidas e de objectos especialmente planos.
  • Alta frequência de comutação de 10.000 Hz.
  • Vasta gama de acessórios.
Aplicação
Com o sensor de contraste O5 é possível captar facilmente marcas imprimidas e objectos especialmente planos.
LED emissor Vermelho-Verde-Azul
Durante a aprendizagem do sensor, o aparelho selecciona automaticamente a cor de emissão que permite os maiores contrastes. O sensor fica operacional após premir o botão Teach duas vezes. Em aplicações com relações de ciclo/pausa curtas, o O5K500 pode comutar com segurança graças à sua alta frequência de comutação.
Vasto programa de acessórios
Dispomos de uma vasta gama de acessórios para providenciar uma fixação rápida e flexível do sensor.
Aplicações
Indústria de embalagem, indústria alimentar

Conector M12 / 3 fios DC PNP / NPN

O5K500 - sensor de contraste difuso, Detecção automática PNP/NPN, função Teach, trava eletrônica, IP 67, Temperatura ambiente -25...60 °C, conectores M12

Acessórios

E21211 - Kit de montagem, montagem de fixação
E21212 - Kit de montagem, montagem de fixação
E20717 - cilindro de fixação, Ø 12 mm
E21110 - cilindro de fixação, Ø 12 mm
E20938 - perfil cilíndrico, Ø 12 / M10, Comprimento 130 mm
E20940 - perfil cilíndrico, Ø 12 / M10, Comprimento 200 mm
E20951 - cubo, M10

Boletim atual