Novos sensores de fluxo mecatrônicos inline com display

Novos sensores de fluxo mecatrônicos inline com display

Inteligente: sensor de fluxo com corpo flutuante

  • Com curvas integradas para água e óleo.
  • Com medição da temperatura integrada.
  • Não há necessidade de trechos de entrada/saída.
  • Possibilidade de comutação entre as cores verde e vermelha para valores do processo.
  • Tempo de resposta muito rápico < 10 ms.
Sensor de fluxo mecatrônico
O sensor de fluxo funciona segundo o princípio de um êmbolo apoiado por mola. Um êmbolo que se encontra na sede da válvula de um invólucro é levantado pelo fluxo do produto, pressionando uma mola.
A consulta da posição do êmbolo ocorre através de um sensor de campo magnético e a posição é emitida como sinal analógico. A força da mola provoca o retorno seguro do êmbolo para a posição inicial quando o fluxo diminui. Isso permite a montagem do sensor de fluxo em qualquer posição e evita um fluxo de retorno.
A cabeça do sensor pode ser girada em 360° e pode ser lido assim em qualquer posição.

Conector de encaixe M12 · Função elétrica DC PNP / NPN


SBY232 - Mechatronischer Durchflusssensor
SBY233 - Mechatronischer Durchflusssensor
SBY234 - Mechatronischer Durchflusssensor
SBY246 - Mechatronischer Durchflusssensor
SBY257 - Mechatronischer Durchflusssensor
SBG232 - Mechatronischer Durchflusssensor
SBG233 - Mechatronischer Durchflusssensor
SBG234 - Mechatronischer Durchflusssensor
SBG246 - Mechatronischer Durchflusssensor
SBG257 - Mechatronischer Durchflusssensor

Sistemas de conectores


EVC001 - Cabo com conector fêmea
EVC002 - Cabo com conector fêmea
EVC004 - Cabo com conector fêmea
EVC005 - Cabo com conector fêmea
EVT064 - Cabo com conector fêmea, reto, Para áreas higiênicas e molhadas na indústria alimentícia, sem silicone, Contatos dourados, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...100 °C, 2 m cabo PVC
EVT001 - Cabo com conector fêmea, reto, Para áreas higiênicas e molhadas na indústria alimentícia, sem silicone, Contatos dourados, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...100 °C, 5 m cabo PVC