IO-Link Memory Plug – armazenamento de dados em formato miniatura

IO-Link Memory Plug – armazenamento de dados em formato miniatura

Parametrização rápida e simples de sensores IO-Link.

  • Copiar e armazenar dados de sensores de forma prática.
  • Utilização universal para sensores IO-Link.
  • Regravável as vezes que se quiser.
  • Conectores ecolink M12.
Aplicação
O Memory Plug é utilizado em situações em que se precisa de copiar ou armazenar dados de sensores. Por exemplo, ao substituir um aparelho avariado ou aquando da montagem de vários sensores com os mesmos ajustes de parâmetros. O Memory Plug lê e grava os dados de um sensor IO-Link ligado. Se o utilizador, de seguida, ligar um sensor do mesmo tipo com ajuste de fábrica, o registo de dados armazenado no Memory Plug é copiado para o novo sensor.
Vantagens
A utilização do Memory Plug permite poupar tempo que seria de outra forma necessário para reprogramar o sensor. Além disso, a cópia dos dados permite evitar erros durante a reparametrização.
Funcionalidade
O Memory Plug permite um armazenamento ou cópia de parâmetros mais fácil através de um intercâmbio de parâmetros automático. Para o efeito, o Memory Plug é inserido no cabo de alimentação ou da saída de comutação de um dispositivo. Durante a ligação da tensão de alimentação ou conexão de um dispositivo ao Memory Plug alimentado, o intercâmbio de dados é realizado automaticamente. Se o Memory Plug estiver vazio, grava automaticamente os dados de um sensor ligado, incluindo o tipo. De seguida, os dados armazenados podem ser transferidos para a quantidade de sensores do mesmo tipo (= mesma ID de dispositivo) desejada. Também é possível activar a protecção contra escrita do Memory Plug ou cancelá-la através do FDT Container. Adicionalmente, o FDT Container permite escrever no Memory Plug e bloqueá-lo. Mesmo sem recorrer a um PC, pode activar-se e desactivar-se a protecção contra escrita e repor-se o ajuste de fábrica através do botão Teach, disponível como acessório.

IO-Link Memory Plug

E30398 - Memory Plug, Memória de parâmetros para sensores IO-Link, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente -25...60 °C, 2 x conexão M12

Acessórios

E30080 - fonte de alimentação, IP 40 (1) / IP 67 (2), conectores M12
E30396 - Interface IO-Link, para configuração de parâmetros e análise de unidades com especificação DTM, Protocolos de comunicação assistidos: IO-Link (4800 e 38400 Bit/s) Protocolo EPS (19200 Bit/s), contém software ifm Container (E30110)
EVC010 - Jumper, reto / reto, sem silicone, sem halogênio, Contatos dourados, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...90 °C, 0,3 m cabo PUR
EVC013 - Jumper, reto / reto, sem silicone, sem halogênio, Contatos dourados, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...90 °C, 2 m cabo PUR
E30405 - Sensor Teach, para sensores PP0xE, PP052x, PP755x, para plugue de memória (E30398), IP 40, cabo PUR

Boletim atual