Codificador rotativo inteligente, incremental com display e IO-Link.

Codificador rotativo inteligente, incremental com display e IO-Link.

Motion Controller: codificador rotativo, controlador do número e do sentido de rotação e contadores integrados!

  • Conta de linha de 2...10.000 e nível do sinal (TTL / HTL) livremente programáveis.
  • Display: duas cores, indicação eletrônica rotativa dos valores do processo.
  • Basta girar: conector de encaixe M12 de utilização radial ou axial.
  • Adequado: Modelo como eixo maciço (flange de aperto / síncrono) ou oco.
  • Transmissão dos dados so processo e de diagnóstico via IO-Link.
Sem concessões
O princípio magnético ativo oferece a precisão de codificadores ópticos e a robustez de sistemas magnéticos.
Simples
Conta de linha e nível de sinal programáveis.
Os codificadores rotativos dispõem de uma faixa ampla de tensão de von 4,5...30 V DC, podendo assim ser usados de forma universal.
Multifuncional
Codificadores rotativos da Performance Line dispõem de uma avaliação de sinais integrada para o monitoramento do número de rotações, funções de contador e detecção do sentido de rotação.
Intuitivo
Os codificadores rotativos oferecem um ajuste simples e a visualização do valor de posição através de um display e teclas de configuração, além de um menu de uso intuitivo.
Integração em rede
Os dados de diagnóstico e os parâmetros são transmitidos com segurança via IO-Link. Pronto para a Indústria 4.0!

Eixo oco com acoplamento do estator integrado · Display de 4 algarismos · Avaliação de impulsos integrada


ROP520 - Resulução: 1...10000, Tensão de operação [V]: 4,75...30 DC, Conexão Conexão M12,

Eixo maciço · Display de 4 algarismos · Avaliação de impulsos integrada


RUP500 - Resulução: 1...10000, Tensão de operação [V]: 4,75...30 DC, Conexão Conexão M12,
RVP510 - Resulução: 1...10000, Tensão de operação [V]: 4,75...30 DC, Conexão Conexão M12,

Acessórios


E30390 - USB IO-Link Master, para parametrização e análise de aparelhos, Unterstützte Kommunikationsprotokolle: IO-Link (4.8, 38.4 und 230 kBit/s), para funcionar com o software FDT "ifm Container" ou o software "LINERECORDER SENSOR", IP 20, Temperatura ambiente -25...45 °C
E12432 - Jumper, reto / reto, sem halogênio, IP 68, Temperatura ambiente -25...80 °C, 0,3 m cabo PUR
QA0001 - LR SENSOR (USB-Stick), Version 4.2, Software zur On- und Offline-Parametrierung von ifm IO-Link-Sensoren mittels USB Adapter, Anwendung über USB Anschlusskabel (Treiber werden mitgeliefert): IO-Link Interface E30396 oder IO-Link Master E30390 (jeweiliges Datenblatt beachten), IODD Import und Update von der ifm Hompage
E30398 - Memory Plug, Memória de parâmetros para sensores IO-Link, Capacidade de memória: 2 kByte, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente -25...60 °C, 2 x conexão M12

Sistemas de conectores


E12402 - soquete, reto, IP 67, Temperatura ambiente -25...90 °C, 2 m cabo PUR blindado, Tela posicionada na tomada
E12403 - soquete, reto, IP 67, Temperatura ambiente -25...90 °C, 5 m cabo PUR blindado, Tela posicionada na tomada
E12404 - soquete, reto, IP 67, Temperatura ambiente -25...90 °C, 10 m cabo PUR blindado, Tela posicionada na tomada

Boletim atual

Selector