Sensores indutivos Kplus para a automação industrial com fator de redução 1

Sensores indutivos Kplus para a automação industrial com fator de redução 1

Uma distância de comutação para todos os metais

  • Detecção segura de todos os metais devido a uma distância de comutação uniforme
  • Pode ser aplicado em espaços apertados graças às suas dimensões compactas
  • Sem comutação errada devido a tecnologia de sensores resistente a campos magnéticos
  • Versão de aço inoxidável de alta qualidade
  • Alta confiabilidade graças ao grau de proteçãoIP 65 até IP 69K
Fator constante de correção
Os sensores "Kplus" apresentam a mesma distância de comutação em todos os tipos de metal. Eles são, por exemplo, perfeitamente adequados para a detecção do alumínio para o qual a distância de comutação dos sensores convencionais é substancialmente reduzida. As elevadas frequências de comutação permitem monitorar os estados de comutação que mudam rapidamente. A manga resistente em aço inoxidável permite o uso confiável em ambientes com óleo e fluido refrigerante. A ampla faixa de temperatura e os elevados graus de proteção permitem uma aplicação universal dos novos sensores "Kplus".

Conector M12 · DC PNP 3 fios · Função de saída NA

IFS297 - Sensor indutivo, M12 x 1, alcance aumentado, resistência aos campos eletromagnéticos, fator de correção = 1, DC PNP, Alcance de detecção 4 mm, embutido, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -40...85 °C, Conexão M12, Contatos dourados
IFS298 - Sensor indutivo, M12 x 1, alcance aumentado, resistência aos campos eletromagnéticos, fator de correção = 1, Contatos dourados, DC PNP, Alcance de detecção 8 mm, não embutido, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -40...85 °C, Conexão M12, Brennverhalten gemäß ECE R118 Rev.2
IFS299 - Sensor indutivo, M12 x 1, alcance aumentado, resistência aos campos eletromagnéticos, fator de correção = 1, DC PNP, Alcance de detecção 10 mm, não embutido, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -40...85 °C, Conexão M12, Contatos dourados
IFS304 - Sensor indutivo, M12 x 1, alcance aumentado, resistência aos campos eletromagnéticos, fator de correção = 1, DC PNP, Alcance de detecção 4 mm, embutido, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -40...85 °C, Conexão M12, Contatos dourados
IFS305 - Sensor indutivo, M12 x 1, alcance aumentado, resistência aos campos eletromagnéticos, fator de correção = 1, DC PNP, Alcance de detecção 8 mm, não embutido, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -40...85 °C, Conexão M12, Contatos dourados
IFS306 - Sensor indutivo, M12 x 1, alcance aumentado, resistência aos campos eletromagnéticos, fator de correção = 1, DC PNP, Alcance de detecção 10 mm, não embutido, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -40...85 °C, Conexão M12, Contatos dourados
IGS287 - Sensor indutivo, M18x1, alcance aumentado, resistência aos campos eletromagnéticos, fator de correção = 1, DC PNP, Alcance de detecção 8 mm, embutido, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -40...85 °C, Conexão M12, Contatos dourados
IGS288 - Sensor indutivo, M18x1, alcance aumentado, resistência aos campos eletromagnéticos, fator de correção = 1, DC PNP, Alcance de detecção 12 mm, não embutido, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -40...85 °C, Conexão M12, Contatos dourados
IGS289 - Sensor indutivo, M18x1, alcance aumentado, resistência aos campos eletromagnéticos, fator de correção = 1, DC PNP, Alcance de detecção 15 mm, não embutido, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -40...85 °C, Conexão M12, Contatos dourados
IGS290 - Sensor indutivo, M18x1, alcance aumentado, resistência aos campos eletromagnéticos, fator de correção = 1, DC PNP, Alcance de detecção 8 mm, embutido, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -40...85 °C, Conexão M12, Contatos dourados
IGS291 - Sensor indutivo, M18x1, alcance aumentado, resistência aos campos eletromagnéticos, fator de correção = 1, DC PNP, Alcance de detecção 12 mm, não embutido, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -40...85 °C, Conexão M12, Contatos dourados
IGS292 - Sensor indutivo, M18x1, alcance aumentado, resistência aos campos eletromagnéticos, fator de correção = 1, DC PNP, Alcance de detecção 15 mm, não embutido, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -40...85 °C, Conexão M12, Contatos dourados
IIS281 - Sensor indutivo, M30 x 1,5, alcance aumentado, resistência aos campos eletromagnéticos, fator de correção = 1, DC PNP, Alcance de detecção 15 mm, embutido, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -40...85 °C, Conexão M12, Contatos dourados
IIS282 - Sensor indutivo, M30 x 1,5, alcance aumentado, resistência aos campos eletromagnéticos, fator de correção = 1, DC PNP, Alcance de detecção 15 mm, embutido, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -40...85 °C, Conexão M12, Contatos dourados
IIS283 - Sensor indutivo, M30 x 1,5, alcance aumentado, resistência aos campos eletromagnéticos, fator de correção = 1, DC PNP, Alcance de detecção 22 mm, não embutido, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -40...85 °C, Conexão M12, Contatos dourados
IIS284 - Sensor indutivo, M30 x 1,5, alcance aumentado, resistência aos campos eletromagnéticos, fator de correção = 1, DC PNP, Alcance de detecção 30 mm, não embutido, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -40...85 °C, Conexão M12, Contatos dourados

Tecnologia de conexão

EVC001 - Cabo com conector fêmea, reto, sem silicone, sem halogênio, Contatos dourados, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...90 °C, 2 m cabo PUR
EVC002 - Cabo com conector fêmea, reto, sem silicone, sem halogênio, Contatos dourados, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...90 °C, 5 m cabo PUR
EVC004 - Cabo com conector fêmea, angular (90º), sem silicone, sem halogênio, Contatos dourados, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...90 °C, 2 m cabo PUR
EVC005 - Cabo com conector fêmea, angular (90º), sem silicone, sem halogênio, Contatos dourados, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...90 °C, 5 m cabo PUR

Boletim atual