Sensores pt100 de 4 fios para aplicações asépticas.

Sensores pt100 de 4 fios para aplicações asépticas.

Temperatura superior impossível!

  • Como sonda rígida ou com ligação processo Tri-Clamp integrada.
  • Diâmetro da sonda 6 mm.
  • Caixa robusta de inox com protecção.
  • Boa resistência às pressões para diferentes aplicações.
  • A medição precisa de temperatura Pt100 com um elemento de medição, Classe A.
Ligação de processo
Fácil adaptação: as caixas TM48 TM49 não requerem adaptador ao processo asséptico separado. Eles estão equipados com uma ligação do processo clamp 1 ... 1,5 "ou 2". Alternativa TTx291 pode ser facilmente fixada apertando os adaptadores.
Tempo de resposta rápida
A ponta da sonda permite um tempo de resposta muito bom de T05 = 1 s e T09 = 3 s, sem afectar a estabilidade.
Para aplicações assépticas
Devido ao grau de protecção IP 68/IP 69K e qualidade de superfície, o detector é ideal para aplicações assépticas.
Sensores com ligação ao processo clamp

Pt100, 6 mm, Clamp 1...1,5"

TM4801 - Sensor de temperatura para conexão a um monitor de controle com tensão operacional máxima de 32 V, Contatos dourados, IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Range: -40...150 °C, conectores M12
TM4811 - Sensor de temperatura para conexão a um monitor de controle com tensão operacional máxima de 32 V, Contatos dourados, IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Range: -40...150 °C, conectores M12
TM4831 - Sensor de temperatura para conexão a um monitor de controle com tensão operacional máxima de 32 V, Contatos dourados, IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Range: -40...150 °C, conectores M12
TM4841 - Sensor de temperatura para conexão a um monitor de controle com tensão operacional máxima de 32 V, Contatos dourados, IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Range: -40...150 °C, conectores M12

Pt100, 6 mm, Clamp 2"

TM4901 - Sensor de temperatura para conexão a um monitor de controle com tensão operacional máxima de 32 V, Contatos dourados, IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Range: -40...150 °C, conectores M12
TM4911 - Sensor de temperatura para conexão a um monitor de controle com tensão operacional máxima de 32 V, Contatos dourados, IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Range: -40...150 °C, conectores M12
TM4931 - Sensor de temperatura para conexão a um monitor de controle com tensão operacional máxima de 32 V, Contatos dourados, IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Range: -40...150 °C, conectores M12
TM4941 - Sensor de temperatura para conexão a um monitor de controle com tensão operacional máxima de 32 V, Contatos dourados, IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Range: -40...150 °C, conectores M12
Sonda rígida

Pt100, 6 mm

TT9291 - Sensor de temperatura para conexão a um monitor de controle com tensão operacional máxima de 32 V, Contatos dourados, IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Range: -40...150 °C, conectores M12
TT0291 - Sensor de temperatura para conexão a um monitor de controle com tensão operacional máxima de 32 V, Contatos dourados, IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Range: -40...150 °C, conectores M12
TT1291 - Sensor de temperatura para conexão a um monitor de controle com tensão operacional máxima de 32 V, Contatos dourados, IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Range: -40...150 °C, conectores M12
TT2291 - Sensor de temperatura para conexão a um monitor de controle com tensão operacional máxima de 32 V, Contatos dourados, IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Range: -40...150 °C, conectores M12
TT3291 - Sensor de temperatura para conexão a um monitor de controle com tensão operacional máxima de 32 V, Contatos dourados, IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Range: -40...150 °C, conectores M12