Medida de nível hidrostático em zona ATEX.
Nova sonda de nível com homologação ATEX, IECEx, e GL.
- Homologação ATEX para o grupo I, categoria M1 e grupo II, categoria 1G e 1D.
- Homologação GL de acordo com a Categoria Ambiente C, F, EMC 1.
- Protegido contra a água em todo o comprimento: não há penetração de água na sonda em caso de danos no cabo.
- Alta resistência graças à caixa em inox e ao cabo FEP.
- Alta precisão total e alta estabilidade a longo prazo.
Aplicações
As sondas de nível ATEX da série PS3 permitem uma medida de nível nas zonas de risco de explosão como em cubas, reservatórios, poços, águas correntes, buracos de inspecção e instalações de tratamento de águas residuais. Os sensores podem ser utilizados nas zonas 0, 1, 2 ou 20, 21, 22 e para as indústrias mineiras. A homologação GL permite a utilização nas aplicações marinhas.
Vantagens
O sinal de saída analógica e a utilização da tecnologia 2 fios permite uma integração fácil nas aplicações. A sonda é alimentada com tensão por uma barreira de alimentação EX ou uma barreira Zener.
Tecnologia de ligação 2 fois