Câmera 3D de alta resolução para integração inovadora de Vision.

Câmera 3D de alta resolução para integração inovadora de Vision.

Detectar qualquer cena em tempo real e tridimensional.

  • Novo chip digital de imagens com 23 mil pontos.
  • Fornecimento de imagem de distância e imagem em escala de cinza.
  • Avaliação com bibliotecas de processamento de imagens convencionais.
  • Invólucro adequado para ambiente industrial.
  • Integração em MATLAB, HALCON, PCL (Point Cloud Library) e ROS (Robot Operating System)
Detecção e avaliação tridimensional
A câmera 3D, com base em tecnologia OMD, detecta de uma vez cenas e objetos em suas dimensões espaciais. Ao contrário de scanners a laser, ela funciona sem componentes móveis, o que a torna robusta e livre de desgastes.
O princípio de funcionamento medição do tempo de retorno da luz (ToF) é comparável com um scanner laser. Mas, ao invés de um, estão disposto no chip 23 mil elementos receptores. Com isso, não é medido somente um ponto, mas uma cena completa. Além da imagem de distância, o chip da câmera fornece ainda uma imagem em escala de cinza da cena.
Um software de parametrização intuitivo permite o ajuste simples dos parâmetros específicos da câmera. Além disso, está disponível um kit de desenvolvimento de software com código exemplo em diversas linguagens de programação.

Câmera PMD 3D · Modelo O3D · Conector de encaixe M12


O3D303 - 3D Kamera, PMD 3D ToF (Time of Flight) Kamera zur Ausgabe von 3D-Bilddaten Geräteschnittstellen: Digital Ein-/Ausgang; Ethernet Ângulo de abertura 60° x 45° (horizontal x vertical) Bildauflösung 176 x 132 Pixel, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente -10...50 °C, Conexão M12

Acessórios


E3D301 - Kit de montagem, montagem de fixação, Typ Smart Camera

Sistemas de conectores


E11898 - Jumper, reto / reto, Ethernet, cabo Patch cruzado, IP 67 / IP 42, Temperatura ambiente -25...70 °C, 2 m cabo PVC
E21138 - Jumper, reto / reto, Ethernet, Contatos dourados, IP 67, Temperatura ambiente -20...90 °C, 2 m cabo PVC blindado
EVC070 - Cabo com conector fêmea, reto, sem silicone, sem halogênio, Contatos dourados, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...90 °C, 2 m cabo PUR
EVC071 - Cabo com conector fêmea, reto, sem silicone, sem halogênio, Contatos dourados, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...90 °C, 5 m cabo PUR

Boletim atual