Sensores de pressão completamente metálicos para aplicações higiênicas.
Agora com um sistema de vedação ainda melhor.
- Alta precisão (0,2 %) e compensação electrónica da temperatura.
- Saídas analógicas e de comutação programáveis.
- Design higiénico, embutido com célula de medição em cerâmica altamente limpa.
- Aseptoflex Vario – nova conexão de processo G 1 com 4 possibilidades de vedação.
- Resistente a altas temperaturas e, por isso, adequado para processos SIP e CIP.
Esforços especiais – materiais especiais
Os novos sensores de pressão da série PI27 estão equipados com uma caixa de aço inoxidável V4A (1.4404). Especialmente a resistência contra os detergentes cada vez mais potentes na indústria alimentar e farmacêutica distinguem o design da caixa. Placas de referência imperdíveis, gravadas a laser são regra geral no caso destes sensores.
As excelentes características e qualidades dos sensores PI até ao momento, distinguem também a nova série: o alto grau de protecção IP 69K, design higiénico, resistência a altas temperaturas, célula de medição em cerâmica altamente limpa, materiais de grande qualidade em contacto com o fluido e, por último, uma boa operação intuitiva.
Sensores de pressão embutidos com conexão de processo G 1.