Sensores completamente metálicos indutivos: Simplesmente imbatíveis!

Sensores completamente metálicos indutivos: Simplesmente imbatíveis!

Extremamente resistentes e convincentes no preço.

  • Ideais para aplicações no processamento de metais.
  • Conectores de encaixe e para aparelhos: concebidos para aplicações com óleos.
  • Face activa reforçada contra embates.
  • Resistente a choques e vibrações.
  • Placa de referência gravada a laser: Legível de forma duradoura.
b>Materiais
A caixa é composta pelo tubo roscado e pela frente de aço inoxidável.
Óleos e lubrificantes de refrigeração
Submetem os componentes de máquina instalador a grandes esforços. A junta tórica de Viton combinada com o respectivo conector ecolink, oferece a maior protecção contra avarias.
Testes próximos à aplicação

Uma série de testes qualificaram os sensores para a aplicação robusta:
  • Teste contra vibrações
  • Teste contra choques
  • Teste contra embates
  • Teste Coolant
Aplicações
Técnica de montagem, processamento, automação de fabrico

Conector M12 função de saída 3 fios DC PNP

IFC258 - Sensor indutivo, M12 x 1, Alojamento inteiramente metálico, DC PNP, Alcance de detecção 3 mm, embutido, IP 67 / IP 68 , Temperatura ambiente -25...70 °C, conectores M12, Contatos dourados
IGC248 - Sensor indutivo, M18 x 1, Alojamento inteiramente metálico, DC PNP, Alcance de detecção 5 mm, embutido, IP 67 / IP 68 , Temperatura ambiente -25...70 °C, conectores M12, Contatos dourados
IIC224 - Sensor indutivo, M30 x 1,5, Alojamento inteiramente metálico, DC PNP, Alcance de detecção 10 mm, embutido, IP 67 / IP 68 , Temperatura ambiente -25...70 °C, conectores M12, Contatos dourados

Boletim atual