ecolink M8, conector ideal para a área de higiene e locais húmidos.

ecolink M8, conector ideal para a área de higiene e locais húmidos.

O conector seguro mesmo em aplicações complexas.

  • Vedação de perfil inovadora para o maior grau de protecção.
  • Vedação ideal mesmo na montagem sem ferramentas.
  • Conector conforme a norma M8 (EN 61076).
  • Materiais de alta qualidade para uma alta produtividade nos sistemas.
  • Aprovação UL/CSA em preparação.
ecolink M8 para aplicações complexas
A maior parte das aplicações exige soluções especiais. O sucesso duradouro fica garantido pelo uso exclusivo de materiais de alta qualidade, por processos de produção seguros e por uma montagem perfeita. A inovadora vedação de perfil veda tanto de forma radial como axial e garante assim uma elevada protecção. A montagem e a desmontagem ocorrem sem ferramentas. A protecção contra vibrações de acção assimétrica fixa a porca de capa na sua posição, garantindo uma vedação duradoura e perfeita. Materiais de alta qualidade especialmente seleccionados para a aplicação e um controlo intenso durante e após o fabrico garantem o mais alto standard de qualidade.
Aplicações:
áreas húmidas e higiénicas na indústria alimentar.

EVT122 - soquete, reto, sem silicone, Contatos dourados, –, Para áreas higiênicas e molhadas na indústria alimentícia, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, 2 m cabo PVC
EVT123 - soquete, reto, sem silicone, Contatos dourados, –, Para áreas higiênicas e molhadas na indústria alimentícia, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, 5 m cabo PVC
EVT124 - soquete, reto, sem silicone, Contatos dourados, –, Para áreas higiênicas e molhadas na indústria alimentícia, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, 10 m cabo PVC
EVT125 - soquete, reto, sem silicone, Contatos dourados, –, Para áreas higiênicas e molhadas na indústria alimentícia, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, 25 m cabo PVC
EVT130 - soquete, angular (90º), sem silicone, Contatos dourados, –, Para áreas higiênicas e molhadas na indústria alimentícia, com LED, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, 2 m cabo PVC
EVT131 - soquete, angular (90º), sem silicone, Contatos dourados, –, Para áreas higiênicas e molhadas na indústria alimentícia, com LED, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, 5 m cabo PVC
EVT132 - soquete, angular (90º), sem silicone, Contatos dourados, –, Para áreas higiênicas e molhadas na indústria alimentícia, com LED, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, 10 m cabo PVC
EVT133 - soquete, angular (90º), sem silicone, Contatos dourados, –, Para áreas higiênicas e molhadas na indústria alimentícia, com LED, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, 25 m cabo PVC
EVT142 - Jumper, reto / reto, sem silicone, Contatos dourados, –, Para áreas higiênicas e molhadas na indústria alimentícia, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, 0,3 m cabo PVC
EVT143 - Jumper, reto / reto, sem silicone, Contatos dourados, –, Para áreas higiênicas e molhadas na indústria alimentícia, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, 0,6 m cabo PVC
EVT144 - Jumper, reto / reto, sem silicone, Contatos dourados, –, Para áreas higiênicas e molhadas na indústria alimentícia, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, 1 m cabo PVC
EVT145 - Jumper, reto / reto, sem silicone, Contatos dourados, –, Para áreas higiênicas e molhadas na indústria alimentícia, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, 2 m cabo PVC
EVT154 - Jumper, reto (180º) / angular (90º), sem silicone, Contatos dourados, –, Para áreas higiênicas e molhadas na indústria alimentícia, com LED, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, 0,3 m cabo PVC
EVT155 - Jumper, reto (180º) / angular (90º), sem silicone, Contatos dourados, –, Para áreas higiênicas e molhadas na indústria alimentícia, com LED, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, 0,6 m cabo PVC
EVT156 - Jumper, reto (180º) / angular (90º), sem silicone, Contatos dourados, –, Para áreas higiênicas e molhadas na indústria alimentícia, com LED, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, 1 m cabo PVC
EVT157 - Jumper, reto (180º) / angular (90º), sem silicone, Contatos dourados, –, Para áreas higiênicas e molhadas na indústria alimentícia, com LED, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, 2 m cabo PVC

Boletim atual