Caixa de arrefecimento e de protecção para os controladores de distância da série O1D
Mantêm-se fixe!
- Para a utilização de temperaturas ambientes até 180ºC.
- Caixa metálica robusta com circuito de arrefecimento integrado.
- Arrefecimento por água ou ar.
- Ligações de tubo 3/8” standarizados.
- Grande selecção de acessórios para uma montagem rápida a um preço vantajoso.
Quando está quente
Para o uso em temperaturas ambientes até 180ºC, a electrónica de potência deve ser resfriada e ser protegida contra um sobreaquecimento.
Com a ajuda da caixa de arrefecimento, o detector de distância O1D com a tecnologia PMD pode agora provar o seu desempenho em ambientes quentes como por ex. na indústria siderúrgica.
Caixa de arrefecimento ou de protecção
Ligação a um circuito de arrefecimento via ligações dos tubos 3/8” estandardizados, a temperatura no interior da caixa de arrefecimento poder ser arrefecida até uma temperatura favorável à electrónica. Os acessórios para tubos desaparafusados da caixa podem ser usados como uma caixa de protecção em ambientes difíceis.
Aplicações:
Indústria siderúrgica, indústria do vidro
Caixa de arrefecimento e de protecção para os controladores de distância da série O1D
![]() | E21248 - Caixa de refrigeração, Invólucro de proteção com sistema de refrigeração para o tipo O1D, Temperatura ambiente 60...180 °C |