Monitorização permanente de vibrações.
Transmissor de vibrações de aço inoxidável.
- Monitorização permanente de oscilações de acordo com a norma ISO 10816.
- Técnica de ligação de 2 condutores.
- Saída de corrente 4...20 mA.
- Valor efectivo V (true rms) Monitorização da vibração total.
- Caixa de metal resistente, com elevada protecção.
Sensor
O transmissor de vibrações do modelo VT monitoriza máquinas e sistemas de acordo com a norma ISO 10816. O sensor mede a velocidade de oscilação efectiva (true rms) numa superfície de componente não rotativa.
Transmite o valor característico como sinal de corrente (4...20 mA) ao sistema de comando de processos.
Campo de aplicação
A construção resistente, a elevada protecção e a gama de temperatura máxima de 105 °C permitem a utilização em condições adversas.
Colocação em funcionamento
A colocação em funcionamento do aparelho é fácil, não carecendo de um software de parametrização adicional.
Transmissor de vibrações VT
Monitorização do estado de vibração geral de máquinas e sistemas de acordo com a norma ISO 10816. Ligação do dispositivo via conector M12.