Detector de oscilações compacto com saída para transmissor e comutação.

Detector de oscilações compacto com saída para transmissor e comutação.

Simples: protecção permanente das máquinas.

  • Monitorização permanente de oscilações de acordo com a norma ISO 10816.
  • Saída com ponto de comutação ajustável e actuação retardada.
  • Sinal de transmissor 4...20 mA para a indicação directa no painel de comando.
  • Display LED no aparelho.
  • Ajuste simples com dois anéis de ajuste que se podem ler de forma ideal.
Monitoração permanente de oscilações
O detector de oscilações electrónico do modelo VK monitoriza online o estado de oscilação geral de máquinas e sistemas de acordo com a norma DIN ISO 10816. O sensor mede a velocidade de oscilação efectiva numa superfície de componente não rotativa. Ao ultrapassar um valor limite ajustável, o aparelho activa o alarme através de um contacto de comutação. Adicionalmente, o valor característico é emitido como sinal de corrente (4...20 mA) ao sistema de comando de processos.
Fácil utilização
A utilização fácil com 2 anéis de ajuste radiais, permite um ajuste rápido do ponto de comutação e do retardamento de activação. Para proteger contra manipulações, está disponível uma tampa de protecção opcional.
Detector de oscilações VK
Ajuste do ponto de comutação e do retardamento de activação através de rodas directamente no aparelho. Monitorização do estado geral das oscilações de máquinas e sistemas de acordo com a norma ISO 10816.

VKV021 - Monitor de vibração, Monitor de vibrações Vrms conforme DIN ISO 10816, Ligação com conector M12 Monior de vibração para DIN ISO 10816 Intervalo de medição veff: 0...25 mm/s Saídas de comutação: Normalmente fechadas e analógicas 4...20 mA, IP 67, Temperatura ambiente -25...80 °C, conectores M12, 1 x nc DC PNP / 1 x analógico 4...20mA

Acessórios (encomenda em separado)

E30094 - Tampa de proteção, com opção de vedação do terminal, para sensores de pressão tipo PK, para sensores de temperatura tipo TK, for vibration sensors type VK

Conectores e caixas de distribuição (encomenda em separado)

EVC001 - soquete, reto, sem silicone, sem halogênio, Contatos dourados, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...90 °C, 2 m cabo PUR
EVC002 - soquete, reto, sem silicone, sem halogênio, Contatos dourados, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...90 °C, 5 m cabo PUR
EVC003 - soquete, reto, sem silicone, sem halogênio, Contatos dourados, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...90 °C, 10 m cabo PUR