Detector de cores alta resolução a preço competitivo na caixa compacta O5

Detector de cores alta resolução a preço competitivo na caixa compacta O5

Abuse da cor! É uma boa oportunidade

  • Reconhecimento, divisão e controlo de objectos pelas suas cores.
  • Funcionamento rápido e económico devido à aprendizagem por tecla.
  • 5 níveis de tolerância seleccionáveis. Até as nuances de cor são reconhecidas.
  • Alta frequência de comutação de 2000 Hz.
  • Grande selecção de acessórios de montagem.
A cor faz a diferença
Nos processos industriais muito automatizados, a cor é muitas vezes um critério de selecção de reconhecimento, a separação ou o controlo de diferentes produtos. A própria cor dos produtos, das embalagens, etiquetas ou das impressões podem ser reconhecidas precisamente por detectores de cores electrónicos.
Funcionamento fácil
Graças à função Teach, o detector é ajustado à cor a detectar por um só carregamento na tecla. Com a ajuda dos cinco níveis de tolerância seleccionáveis, mesmo com pouca nuance de cor elas podem ser distinguidas. O estado de saída auto detectado regula a saída de comutação do detector automaticamente no modo PNP ou NPN.
Aplicações:
Reconhecimento de marcas ou aplicações de separação na indústria de embalagem, do papel e na impressão.

Detector de cores, alcance 15 …19 mm, conector M12, 3 fios PNP/NPN

O5C500 - Sensores de cores, detecção de cores na operação de reflexão difusa, Resolução de cores ajustável, Detecção automática PNP/NPN, função Teach, IP 67, Temperatura ambiente -25...60 °C, conectores M12

Conectores e repartidores

EVC001 - soquete, reto, sem silicone, sem halogênio, Contatos dourados, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...90 °C, 2 m cabo PUR
EVC002 - soquete, reto, sem silicone, sem halogênio, Contatos dourados, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...90 °C, 5 m cabo PUR
EVC004 - soquete, angular (90º), sem silicone, sem halogênio, Contatos dourados, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...90 °C, 2 m cabo PUR
EVC005 - soquete, angular (90º), sem silicone, sem halogênio, Contatos dourados, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...90 °C, 5 m cabo PUR
EVC064 - Jumper, reto (180º) / angular (90º), sem silicone, sem halogênio, Contatos dourados, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...90 °C, 5 m cabo PUR
EVT001 - soquete, reto, sem silicone, Contatos dourados, –, Para áreas higiênicas e molhadas na indústria alimentícia, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...100 °C, 5 m cabo PVC
EVT067 - soquete, angular (90º), sem silicone, Contatos dourados, –, Para áreas higiênicas e molhadas na indústria alimentícia, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...100 °C, 2 m cabo PVC
EVT004 - soquete, angular (90º), sem silicone, Contatos dourados, –, Para áreas higiênicas e molhadas na indústria alimentícia, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...100 °C, 5 m cabo PVC

Boletim atual