200° em menos de 2 s : Transmissor de temperatura mais rápido e higiênico

200° em menos de 2 s : Transmissor de temperatura mais rápido e higiênico

Forma compacta com tempo de resposta excelente e faixa de medição ampliada.

  • Faixa de medição de -50...200 °C, escalonável via IO-Link 1.1.
  • Tempo de resposta muito rápido: T05 / T09 = < 0,5 s / < 2 s.
  • LED para a visualização do estado operacional.
  • Variantes com diversas conexões higiênicas para o processo.
  • Diversos comprimentos de montagem entre 25...150 mm.
Analógico e IO-Link
O transmissor de temperatura possui uma saída analógica de 4...20 mA. A parametrização é efetuada através da interface IO-Link integrada.
Rápido e preciso
O elemento de medição Pt1000 da classe A atinge uma alta precisão com a calibração de fábrica. Junto à ampla faixa de medição, destaca-se especialmente o excelente tempo de resposta. O sensor adequa-se assim para processos altamente precisos e rápidos em ambiente higiênico.
Transparente e flexível
Um LED bem visível sinaliza a disponibilidade operacional. Uma forma compacta, conexões do processo integrada e diversos comprimentos das hastes tornam a montagem simples e flexível.

Conexão de processo Clamp 3/4"
Faixa de temperatura (4...20 mA escalonada) -50...200 °C


TA2002 - Transmissor de temperatura, Conexão de processo 3/4" Clamp (ISO 2852), Comprimento de instalação EL: 25 mm, Apropriado para montagem direta, saída analógica, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Range -50...200 °C, Conexão M12
TA2012 - Transmissor de temperatura, Conexão de processo 3/4" Clamp (ISO 2852), Comprimento de instalação EL: 60 mm, Apropriado para montagem direta, saída analógica, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Range -50...200 °C, Conexão M12

Conexão de processo Clamp 1,5"
Faixa de temperatura (4...20 mA escalonada) -50...200 °C


TA2802 - Transmissor de temperatura, Conexão de processo 1,5" Clamp (ISO 2852), Comprimento de instalação EL: 30 mm, Apropriado para montagem direta, saída analógica, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Range -50...200 °C, Conexão M12
TA2812 - Transmissor de temperatura, Conexão de processo 1,5" Clamp (ISO 2852), Comprimento de instalação EL: 50 mm, Apropriado para montagem direta, saída analógica, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Range -50...200 °C, Conexão M12
TA2832 - Transmissor de temperatura, Conexão de processo 1,5" Clamp (ISO 2852), Comprimento de instalação EL: 100 mm, Apropriado para montagem direta, saída analógica, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Range -50...200 °C, Conexão M12
TA2842 - Transmissor de temperatura, Conexão de processo 1,5" Clamp (ISO 2852), Comprimento de instalação EL: 150 mm, Apropriado para montagem direta, saída analógica, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Range -50...200 °C, Conexão M12

Conexão de processo G1/2 com cone de vedação
Faixa de temperatura (4...20 mA escalonada) -50...200 °C


TA2502 - Transmissor de temperatura, Conexão de processo G½ com cone de vedação, Comprimento de instalação EL: 30 mm, Apropriado para montagem direta, saída analógica, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Range -50...200 °C, Conexão M12
TA2512 - Transmissor de temperatura, Conexão de processo G½ com cone de vedação, Comprimento de instalação EL: 50 mm, Apropriado para montagem direta, saída analógica, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Range -50...200 °C, Conexão M12
TA2532 - Transmissor de temperatura, Conexão de processo G½ com cone de vedação, Comprimento de instalação EL: 100 mm, Apropriado para montagem direta, saída analógica, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Range -50...200 °C, Conexão M12
TA2542 - Transmissor de temperatura, Conexão de processo G½ com cone de vedação, Comprimento de instalação EL: 150 mm, Apropriado para montagem direta, saída analógica, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Range -50...200 °C, Conexão M12

Conexão de processo Ø 6 mm
Faixa de temperatura (4...20 mA escalonada) -50...200 °C


TA2212 - Transmissor de temperatura, Conexão de processo Ø 6 mm, Comprimento de instalação EL: 50 mm, Apropriado para montagem direta, saída analógica, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Range -50...200 °C, Conexão M12
TA2232 - Transmissor de temperatura, Conexão de processo Ø 6 mm, Comprimento de instalação EL: 100 mm, Apropriado para montagem direta, saída analógica, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Range -50...200 °C, Conexão M12
TA2242 - Transmissor de temperatura, Conexão de processo Ø 6 mm, Comprimento de instalação EL: 150 mm, Apropriado para montagem direta, saída analógica, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Range -50...200 °C, Conexão M12

Acessórios


E30398 - Memory Plug, Memória de parâmetros para sensores IO-Link, Capacidade de memória: 2 kByte, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente -25...60 °C, 2 x conexão M12
QA0001 - LR SENSOR (USB-Stick), Version 4.2, Software zur On- und Offline-Parametrierung von ifm IO-Link-Sensoren mittels USB Adapter, Anwendung über USB Anschlusskabel (Treiber werden mitgeliefert): IO-Link Interface E30396 oder IO-Link Master E30390 (jeweiliges Datenblatt beachten), IODD Import und Update von der ifm Hompage

Sistemas de conectores


EVC001 - soquete, reto, sem silicone, sem halogênio, Contatos dourados, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...90 °C, 2 m cabo PUR
EVC002 - soquete, reto, sem silicone, sem halogênio, Contatos dourados, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...90 °C, 5 m cabo PUR
EVC004 - soquete, angular (90º), sem silicone, sem halogênio, Contatos dourados, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...90 °C, 2 m cabo PUR
EVC005 - soquete, angular (90º), sem silicone, sem halogênio, Contatos dourados, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...90 °C, 5 m cabo PUR