IO-Link

Sistemas IO-Link da ifm

Comunicação ponto-a-ponto


Fascínio IO-Link

Fabricantes líderes de sensores, atuadores e tecnologia de controle desenvolveram IO-Link. Em conjunto criaram uma interface padronizada e independente de barramentos de campo para a automação, que oferece ao usuário uma conexão ponto-a-ponto sem endereçamentos complexos.

Dos interruptores binários, que no passado estavam na maior parte limitados a sinais de comutação ou valores analógicos, foram desenvolvidos sensores inteligentes.




Que vantagens oferecem os sistemas IO-Link da ifm?

Hoje em dia o usuário tem opções totalmente novas com sensores IO-Link da ifm. Por exemplo a transmissão de dados cíclicos e acíclicos e ainda de mensagens é realizada em ambos os sentidos. Para além disso IO-Link oferece ainda muito mais:


Sem influência externa sobre o sinal

A transmissão de dados é baseada em um sinal de 24V. Cabos blindados e respetivos aterramentos são desnecessários.



Sem perdas de valores de medição

Toda a transmissão dos valores de medição é digital. Uma transmissão passível de erros e a conversão de sinais analógicos são substituídos.



Troca simples do sensor

Todos os parâmetros do sensor são armazenados no mestre e são transmitidos ao dispositivo substituído.



À prova de manipulação

Sem mais ajuste errado pelo pessoal de operação.



Identificação

Substituto equivalente. Não são aceites sensores errados.



Detecção de ruptura de fio / diagnóstico

Ruptura de fio ou curto-circuito são imediatamente detectados.






Novidades de produtos IO-Link da ifm

Mestre IO-Link de 8 portas

Display IO-Link



Mestre IO-Link de 8 portas