Política de garantia para produtos ifm do catálogo
- Os seguintes termos e condições da garantia aplicam-se aos produtos ifm do catálogo
- O produto é descrito exclusivamente na documentação , em particular na especificação
- A ifm garante a funcionalidade dos seus produtos para uma duração de 60 meses a partir da entrega do produto , sendo utilizado de acordo com as especificações
- O comprador tem que inspecionar imediatamente o produto para todos os defeitos possíveis , o mais tardar no prazo de um mês após a entrega e tem que notificar quaisquer defeitos por escrito.
- Em caso de reclamação , o comprador tem que devolver o produto ao escritório ifm imediatamente após a descoberta do defeito, no máximo dentro de um mês, juntamente com uma descrição da falha e da indicação de número da ifm . A ifm Alemanha costuma examinar o produto no prazo de 15 dias úteis após o recebimento e envia um relatório de investigação para o comprador, mediante solicitação.
- Em caso de reclamação justificada, o cliente receberá uma unidade do produto como substituição gratuitamente. ou o reembolso do valor do produto. Outras reivindicações serão desconsideradas, a não ser que se apliquem nos termos legais de garantia.
As of: 04/2014