Sistemas de controle R360 para uso em máquinas móveis
O controlador ecomat R360 é a base do conceito de controle embarcado.

Os dados elétricos e mecânicos, programação através de diferentes linguagens de acordo com a IEC61131 e interfaces fieldbus CAN/CANopen são algumas das principais características.

O sistema também incluí módulos E/S decentralizados em diferentes designs e sensores analógicos de inclinação com interface CAN.

IHMs para entrada e leitura de dados e mensagens, e componentes para manutenção remota completam o range de produtos.



ecomatmobile Trailer (Flash) Exemplos de aplicações Visão geral e seleção de produtos Apresentação virtual de produtos de controle embarcado Descrição dos sistemas de controle para uso em máquinas móveis Sistema de controle para aplicações móveis
Galerias de fotos de aplicações
Máquinas do setor de constrrução Transporte e logística Veículos de serviços públicos Máquinas agrícolas e florestais