• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szerviz
  • A vállalat

Munkahenger érzékelők

Nagy nyomáson vagy szűkös beépítési helyeken:

A munkahenger érzékelőket ott használják, ahol a dugattyúk a levegő nyomását vagy az olaj erejét mozgássá alakítják át. Ezek határozzák meg a hengerdugattyú véghelyzeteit. Ez segít a munkahenger utáni következő folyamatlépés automatizálásában, és ezáltal a berendezések vagy mobil munkagépek mozgáslefutásainak optimalizálásában.

A munkahenger érzékelők tulajdonságai


Önrögzítő a gyors szereléshez és könnyű beállításhoz

Egyszerűen fentről a horonyba helyezhető

Megfelelő a legelterjedtebb C- és T-núthoz

Dugaszoló csatlakozóval vagy csatlakozókábellel ellátott változatok

Adapterek széles választéka

Munkahenger érzékelők pneumatikus munkahengerekhez

A munkahenger érzékelő pneumatikus munkahengerekben a dugattyúhelyzet érzékelésére szolgálnak. Közvetlenül a munkahengerre kell szerelni őket. A nem mágnesezhető anyagú (pl. alumínium, sárgaréz vagy rozsdamentes acél) házfalon keresztül érzékelik a dugattyúra helyezett gyűrűs mágneseket. Közvetlenül felszerelhetők T-nútos és C-nútos munkahengerekre, valamint adapterrel kör keresztmetszetű, összehúzócsavaros-, profilos- vagy trapézhornyos munkahengerekre is.

Munkahenger érzékelők hidraulikus munkahengerekhez

A hidraulikus munkahengereket gyakran használják mobil munkagépekben vagy a formázási technológiában. A lineáris mozgás nyomás alatt lévő olajjal történik. Egy csatlakoztatott hidraulikaszelep szabályozza az olaj áramlásának irányát és ezáltal a munkahenger dugattyújának mozgásirányát. A rendszerben lévő magas, akár 500 bar-os nyomások lehetővé teszik még a nehéz tömegek mozgatását is.