Hőmérséklet-érzékelők
Képzelje el, hogy Önnek lehetősége van csökkenteni egy megbízható hőmérsékletmérési megoldás beállításának és karbantartásának költségeit.
A hagyományos hőmérsékletmérési megoldások gyakran nagy méretűek, körülményes a kábelezésük és hajlamosak a beázásra.
Az ifm megbízható hőmérsékletmérési megoldásaikompakt nemesacél készülékházzatrendkívül gyors válaszidőt és egyszerű M12-es elektromos csatlakozást kínálnak.
Az optimális megoldás minden igényhez
Érzékelő típusa | Max. mérési tartomány [°C] | Max. beépítési hossz [mm] | Kijelző | Érzékelő beépített kiértékeléssel | Külön kiértékelő elektronika | PT100 / PT1000 folyamatcsatlakozóval |
PT100 / PT1000 rúdérzékelő |
PT100 / PT1000 kábelérzékelő |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kompakt hőmérséklet-érzékelők ipari alkalmazásokhoz |
TA | -50...150 | 150 | + | ||||||
TN | -50...150 | 150 | + | + | ||||||
TK | -20...140 | 250 | + | |||||||
TV | -50...150 | 30 | + | |||||||
Kompakt hőmérséklet-érzékelők mobil alkalmazásokhoz |
TA / TU | -50...150 | 200 | + | ||||||
TM | -40...150 | 50 | + | |||||||
Kompakt hőmérséklet-érzékelők higiéniás alkalmazásokhoz |
TA | -50...200 | 350 | + | ||||||
TD | -50...150 | 350 | + | + | ||||||
TCC | -25...160 | 1000 | + | |||||||
Moduláris koncepció ipari és higiéniás alkalmazásokhoz |
TR | -100...600 | + | + | ||||||
TP | -50...300 | + | ||||||||
TM | -40...150 | 250 | + | |||||||
TS | -100...600 | 200 | + | |||||||
TT | -40...150 | 560 | + | |||||||
Infravörös hőmérséklet-érzékelők a forró tárgyakhoz |
TW7 | 50...1350 | + | + | ||||||
TW2 | 0...2500 | + | + |