- Áttekintés
- Jelzőlámpák
LED-jelzőlámpák és jelzőoszlopok
Az ifm jelzőlámpáiban modern, hosszú élettartamú RGB LED-technológiát használ, mely legalább 7 különböző színértéket képes felvenni. Mivel a fényerő és a villogási frekvencia is beállítható, számos üzemállapot vagy állapotjelzés valósítható meg akár egyszegmensű jelzőlámpával is. Az 5-szegmenses jelzőlámpa és a 20-szegmenses jelzőlámpa ezen kívül összetett berendezésállapotok, valamint folyamatlefutások vagy töltöttségi szintek megjelenítésére is használható.
A jelzőlámpák egyedileg konfigurálhatók. Ez kényelmesen elvégezhető az IO-Linken keresztül, vagy egyes modelleknél paraméterező gomb segítségével is. Az átfogó szerelési tartozékok tovább növelik az alkalmazási lehetőségeket, így egyetlen lámpatípussal az alkalmazási területek széles köre lefedhető.
Tartalomjegyzék
Az RGB LED-technológiának köszönhetően a jelzőlámpa egyedileg konfigurálható (folyamatos fény, villogó fény, villanófény, különböző színek). Ez csökkenti a típusvariációk számát és a készlettartási szükségletet. A lámpa különböző üzemmódokba kapcsolható, pl. analóg módba a töltésszintek megjelenítéséhez.
Az ifm jelzőlámpáinak másik nagy előnye, hogy nagy távolságokból, erős környezeti fény mellett is jól láthatóak. Ezt a kijelzőszegmensek fölé helyezett sötétített műanyag burkolat teszi lehetővé.
Az ifm a tisztán optikai jelzést adó jelzőlámpák mellett olyan változatokat is kínál, amelyek hangjelzést bocsátanak ki egy buzzeren keresztül az állapot érzékelésének fokozása érdekében. A hét különböző hangsorozat például lehetővé teszi a jelzést adó berendezés megbízható azonosítását egy helyiségben lévő több berendezés közül.
A szállítási terjedelem tartalmazza a szereléshez szükséges alapzatot. Ezen kívül egy változat szerelőlábbal is elérhető, mely megemelt elhelyezést tesz lehetővé. Ez a szerelőláb 90 fokban elfordítható, így a falra szerelés további tartozékok nélkül is lehetséges. Ezen kívül elérhetőek tartozékok tartócsőre szereléshez is.
IO-Link üzemmód
Ha a lámpa IO-Link-kommunikációt érzékel, automatikusan elindítja az IO-Link üzemmódot. IO-Link üzemmódban a lámpa az IO-Link master és a lámpa közötti folyamatadat-kommunikáción keresztül konfigurálható és ugyanígy vezérelhető.
A felhasználó szabályozhatja a lámpa színét és villogási frekvenciáját, valamint a buzzer hangját, be- és kikapcsolhatja a buzzert, és leolvashatja a visszajelző gomb állapotát a lámpán.
SIO-üzemmód: On/Off üzemmód
Az IO-Linken keresztül történő paraméterezés során a felhasználó kiválaszthat egy üzemmódot. Ha az „On/Off üzemmód” van kiválasztva, és az IO-Link kommunikáció megszakad, a lámpa automatikusan SIO-üzemmódba kapcsol.
Az „On/Off üzemmódban” a felhasználó minden egyes lámpabemenethez különböző világítást választhat.
Minden bemenethez külön állítható be a szín, a villogási frekvencia és az intenzitás. Amikor a bemenet Magas jelszintre vált, a lámpa a konfigurációnak megfelelően világít. Ha egyszerre két bemeneten Magas jelszint van jelen, a „LED-A” bemenet magasabb prioritást kap, mint a „LED-B” vagy a „LED-C” bemenet.
Egy külön paraméter határozza meg, hogy a dugaszoló csatlakozó IO-Link 4-es pinje bemenetként a buzzer bekapcsolására vagy kimenetként a visszajelző gomb állapotjelzésére szolgáljon.
SIO-üzemmód: RGB-mód
Az IO-Linken keresztül történő paraméterezés során a felhasználó kiválaszthat egy üzemmódot. Ha az „RGB-mód” van kiválasztva, és az IO-Link kommunikáció megszakad, a lámpa automatikusan SIO-üzemmódba kapcsol.
„RGB-módban” a három digitális bemenet fix funkcióval rendelkezik. Itt minden bemenet a három alapszín, a „piros, zöld, kék” egyikéhez van hozzárendelve.
Ha a LED-A bemenetnél Magas jelszint van jelen, a fény pirosan világít. Ha a LED-B bemenetnél Magas jelszint van jelen, a fény zöld színnel világít. Ha mindkét, a LED-A ÉS LED-B bemenetnél Magas jelszint van jelen, akkor a piros ÉS zöld = sárga kombináció kerül alkalmazásra.
Az ifm jelzőlámpái kétféle változatban kaphatók: IO-Link interfésszel rendelkező változatok, valamint IO-Link interfésszel ÉS digitális bemenetekkel rendelkező változatok az egyes szegmensek vezérléséhez.
A szegmensek gyorsan és rugalmasan vezérelhetők az IO-Link interfészen keresztül. A szín, a fényerősség és a villogás frekvenciája szükség szerint beállítható.
Egyes változatokban további digitális bemenetek állnak rendelkezésre a LED-szegmensek és a buzzer vezérléséhez. Ez azt jelenti, hogy a jelzőlámpa hagyományos, IO-Link interfész nélküli rendszerekben is használható.
Paraméterezés IO-Link nélkül
A jelzőlámpa egyes változatai az IO-Link mellett három egyszerű lépésben IO-Link nélkül is beállíthatók egy beállítógomb segítségével.
A következő tulajdonságok állíthatók be az egyes LED-szegmensekhez a paraméterező gombbal:
- Szín (piros, zöld, narancssárga, kék, lila, türkiz, fehér, sárga, KI)
- Frekvencia (folyamatosan BE, lassan/közepesen/gyorsan villogó, lassan/közepesen/gyorsan villanó)
- Fényerő (100%, 75%, 50%, 25%)
Paraméterezés IO-Linkkel
Alternatívaként a jelzőlámpák kényelmesen paraméterezhetők IO-Link-en keresztül is. Ez lehetővé teszi a paraméterkészletek mentését és betöltését. Modelltől függően akár három üzemmód is elérhető.
On/Off üzemmód
Az On/Off üzemmódban a szegmensek színei előre meghatározhatók, majd egyenként be- vagy kikapcsolhatók. Ezenkívül az egyes szegmensek színe, villogási frekvenciája és intenzitása is fixen beállítható.
RGB-mód
Az RGB-mód lehetővé teszi a jelzőlámpák teljes funkciótartományának használatát. Itt minden egyes adatbithez a három alapszín, a „piros, zöld, kék” egyike kerül hozzárendelésre, így a ciklikus adatok írásával minden szegmenshez a megfelelő szükséges színt lehet kikeverni.
Analóg üzemmód
Az analóg üzemmód csak az 5-szegmensű jelzőlámpák esetén érhető el, és 0...100% közötti értéket jelenít meg az előre beállított megjelenítési fajták formájában.
Ez a jelzőlámpa 20 egyedileg vezérelhető LED-del a lehető legnagyobb rugalmasságot kínálja. A 20-szegmensű LED-jelzőlámpa kizárólag IO-Linkkel működtethető, és két különböző üzemmóddal számos lehetőséget kínál. Ugyanakkor mindkét üzemmódnál lehetőség van felülírásra ún. User-Predefined-Bank-ek segítségével.
On/Off üzemmód / Signal Light Mode
A Signal Light üzemmódban legfeljebb 5 szegmens definiálható. A szegmensek mérete, színe és a kijelzés típusa (pl. folyamatos fény vagy villogó) változó. A szegmensek mérete a 20 egyedileg vezérelhető LED-del definiálható. Például egy állapot fontossága jelezhető 1 nagy, 16 LED-ből álló szegmens és két kis, egyenként 2 LED-ből álló szegmens beállításával. A szegmensek egymástól való vizuális elválasztása és a jobb láthatóság érdekében lehetőség van az egyes szegmensek utolsó LED-jének kikapcsolására, és így azok elválasztóként való alkalmazására.
Analóg üzemmód / Level Meter Mode
A Level Meter Mode egy analóg érték bár gráf formájában való megjelenítésére használható. A kijelzés iránya a „Bottom Up” és a „Top Down” közül választható ki. A 20 elem mindegyikéhez definiálható egy szín, valamint a kijelzés típusa (pl. folyamatos fény vagy villogó). Az optimális érzékelés érdekében minden környezeti körülmény között meghatározható a LED intenzitása és a buzzerrel ellátott változatok esetében a buzzer hangereje is.
Cikkszám - 1-szegmens |
Cikkszám - 3-szegmens |
Cikkszám - 5-szegmens |
Cikkszám - 20-LED |
Vezérlés digitális bemeneteken keresztül |
Vezérlés IO-Link segítségével |
összeszerelő bak/állvány |
Buzzer |
Visszajelző gomb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DV1300 |
DV1500 |
|
|||||
|
DV1310 |
DV1510 |
|
|||||
DV2120 |
DV1320 |
DV1520 |
|
|||||
DV2121 |
|
|
|
|||||
DV2130 |
DV1330 |
DV1530 |
|
|||||
DV2131 |
|
|
|
|||||
|
DV2300 |
DV2500 |
DV2900 |
|||||
|
DV2310 |
DV2510 |
DV2910 |
|||||
|
DV2320 |
DV2520 |
DV2920 |
|||||
|
DV2330 |
DV2530 |
DV2930 |