- Töltésszint-érzékelők áttekintése
- Határszint-érzékelés
- ömlesztett anyagokhoz
Töltésszint-érzékelők ömlesztett anyagokhoz
Érzékelőcsalád | Beépítési hosszúság | Technológia | Jel | Különlegességek |
---|---|---|---|---|
LMC |
10…40 mm | Impedancia-spektroszkópia | • Kapcsoló kimenet • IO-Link |
• Lerakódások, fröcskölő víz és hab elnyomása • A rezgővillás érzékelők megbízható alternatívája • Közegek megkülönböztetése |
KG, KI, KQ |
Mérési tartomány akár 40 mm-ig |
Kapacitív | • Kapcsoló kimenet • IO-Link |
• Érzékelés védőcsöveken, kémlelőüvegeken vagy műanyag tartályfalon keresztül vagy közvetlen érintkezés útján • Elérhető innovatív sávdiagram-kijelzéssel is • Lapos kialakítású KQ sima felületre való szereléshez |
UGT, UIT |
Mérési tartomány akár 8 m-ig |
Ultrahangos | • Kapcsoló kimenet • IO-Link |
• Precíz közegfüggetlen töltésszint-mérés • Tényleges távolság IO-Linken keresztül |
O1D |
Mérési tartomány akár 9,8 m-ig |
Optikai | • Kapcsoló kimenet • IO-Link |
• PMD Time-of-Flight • Színtől/szögtől független • Távolság/töltésszint IO-Link útján |
KQ10 |
228 mm több készülék is kombinálható |
Kapacitív | • Kapcsoló kimenet • IO-Link |
• Szerelés nem fémes tartályokra kívülről kapcsok vagy kétoldalas ragasztószalag segítségével • Több készülék kombinációja nagy tartályokban • Áttekinthető töltésszint-kijelzés LED-sor segítségével |