ifm IIoT Devices – Összekötő elem a digitalizált termelés és az IT-szint között
Az IIoT Devices esetében olyan hálózati komponensekről van szó, melyek topológiailag egy hálózat peremén találhatók. Ezért ezek edge devices néven is ismertek (ang.: edge – magy.: perem, él). Az IT-infrastruktúra szempontjából az automatizálási hálózatok, az ún. . Operational Technology hálózatainak hozzáférési pontjait jelentik, röviden: OT-hálózatok.
Az IIoT Devices feladata az adatcsere az eltérően kommunikáló IT- és OT-hálózatok között, és ezzel párhuzamosan a kölcsönös befolyásolás kizárása. Az IIoT Devices segítségével elsősorban az automatizálási területről származó, tehát érzékelők, PLC-k és más automatizálási komponensek adatainak és információinak elérhetővé tétele kell, hogy megvalósuljon az IT-terület számára.
Az ifm IIoT Devices ezen túlmenően további fontos feladatokat is ellátnak, mint például az adatok előfeldolgozását, az adatmennyiség csökkentését és az adatfolyamok elemzését.