Az ifm elektronikus nyomásérzékelők széles spektrumát kínálja, hogy megfeleljen a különböző ipari felhasználási követelményeknek. Minden eszköznek robusztus háza van, és nem igényel mozgó alkatrészeket, mint dugattyúkat vagy rugókat. A szenzorok rendkívül ütés- és rezgésállóak és teljesen kopás- és karbantartásmentesen működnek.
Érzékelő típusa | Mérési tartomány [bar] | Közeg hőmérsékelte [°C] | IO-Link | Hidraulikus alkalmazások | Hajógyártás (DNV GL tanúsítás) |
Szerszámgépek | Vizes bázisú közegek | Gázok / sűrített levegő | Viszkózus és szilárd anyagot tartalmazó közegek |
Hidrosztatikus töltésszint-mérés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nyomásérzékelők kijelzővel ipari alkalmazásokhoz |
PN | -1...600 | -25...80 | + | + | PN2 | + | + | + | + | ||
PE | -1...250 | -25...80 | + | + | + | + | + | |||||
PG24 | -1...400 | -25...80 | + | + | + | + | ||||||
PQ | -1...10 | 0...60 | + | + | ||||||||
Nyomásérzékelők kijelző nélkül ipari alkalmazásokhoz |
PA | -1...600 | -25...90 | + | + | + | + | |||||
PK | 0...400 | -25...80 | + | + | ||||||||
PT / PU | -1...600 | -40...90 *1 | + | PT | + | |||||||
PS | 0...1 | 0...60 | PSxxA | + | + | |||||||
PV | 0...600 | -25...80 | + | + | + | + | ||||||
Nyomásérzékelők mobil felhasználáshoz |
PT / PU | 0...600 | -40...125 | + | + | |||||||
Nyomásérzékelők kijelzővel higiéniás alkalmazásokhoz |
PG27 PG28 |
-1...25 | -25...125 | + | + | + | + | |||||
PI | -1...100 | -25...125 / 200 |
+ | + | + | + | + | |||||
Nyomásérzékelők kijelző nélkül higiéniás alkalmazásokhoz |
PM | -1...100 | -25...150 | + | + | + | + | + |
*1PT50xx: -40...125 °C