TCC hőmérséklet-érzékelő kitérés-felügyelettel
Megbízik a hőmérséklet-mérő készülékeiben?
A hőmérsékletmérés a folyamatvezérlés legfontosabb méréseihez tartozik. Az élelmiszeriparban és az italgyártásban a pontos és megbízható hőmérsékletmérés döntő jelentőségű a termékek minőségére és biztonságára nézve.De mi történik, ha pontatlan a folyamat hőmérséklete?
Az ifm azért fejlesztette ki a TCC-t, hogy eleget tegyen a hagyományos hőmérsékletmérési termékek kihívásainak.
Az érzékelő épségének áttekinthető kijelzése A "Calibration Check Technology" lehetővé teszi a mérési pontosság valós idejű felügyeletét. Amennyiben a hőmérséklet eltér a definiált tűrési értékektől, a TCC ezt elektronikus úton, egy jel segítségével, valamint optikailag, egy kék LED útján is jelzi. |
|
Az IO-Link részletes betekintést ad a folyamatba Az analóg kommunikációval összehasonlítva a digitális kommunikáció jobb mérési pontosságot és megbízhatóságot garantál, mivel ennek során nem kerül sor jelveszteségre. |
|
Abszolút tömítettség az egy részből álló háznak köszönhetően Ha nedvesség jut be az érzékelőbe, az gyakran driftet eredményez. A teljes mértékben hegesztett nemesacél készülékház a TCC-t tartósan ellenállóvá teszi olyan külső befolyások ellen, mint a nedvesség. |
|
Különböző beszerelési hosszúságok és folyamatcsatlakozók Az 1,5" és 2" Tri-Clamp-adapter, a 6 mm átmérő és a higiéniai területen való alkalmazásnak megfelelő, akár 550 mm beszerelési hosszúságú G1/2" folyamatcsatlakozók számos alkalmazást tesznek lehetővé. |
|
Intelligens diagnosztikai funkció felügyeli a pontosságot A mérőhegybe integrált két RTD-elem ellentétesen reagál a hőmérséklet változásaira, azokat egy mikroprocesszor felügyeli csökkenő mérési pontosság vonatkozásában. |