Az M18 Cube mágikus formulája
Standard szerelés + kompakt és helytakarékos = M18 Cube |
---|
Hasonlóságok a kockák között
- Kompakt, szögletes ház szűkös beépítési körülményekhez az M18 menettel kombinálva
- Magas védettségi szintek és robusztus fém ház zord ipari körülményekhez
- Kapcsolási pontok gyors és egyszerű beállítása IO-Link vagy gombok segítségével
- A távolságérték folyamatos megjelenítése IO-Link segítségével
Optikai érzékelő: Gyors alkalmazásokhoz
- Háttérelnyomás és 1000 Hz magas kapcsolási frekvencia a gyors üzemhez
- Világos vagy sötét objektumok felismerése nagy távolságokból
Ultrahangos érzékelő: Bonyolult felületekhez
- Akár 1,2 m maximális ható- és érzékelési távolság, az objektum felületének színétől, átlátszóságától vagy fényességi fokától függetlenül
- Visszaverő sorompós üzem a forgáshelyzet-független tárgyfelismeréshez.
PMD-távolságérzékelő: A pontos érzékeléshez
- Innovatív On-Chip-távolságmérő rendszer PMD-technológiával pontos mérésekhez 1,5 m távolságig
- Kiváló visszaverődés-állóság, színfüggetlenség és háttérelnyomás a zavartalan és megbízható üzemhez
A három mérési elv minden alkalmazáshoz alkalmas megoldást kínál:
Objektum / alkalmazás | PMD-távolságérzékelő |
Optikai érzékelő |
Ultrahangos érzékelő |
|
---|---|---|---|---|
Csillogó objektumok |
||||
Szabálytalan objektumok |
||||
Objektumok lyukakkal |
||||
Átlátszó objektumok |
||||
Átlátszó |
||||
Átlátszó |
||||
Nagy terület |
||||
Szög az objektumhoz |
||||
Kis célpontok |
||||
Különböző színű objektumok |
||||
Szabálytalan objektumok töltésszintje |
||||
Nagy érzékelési távolság (>1m) |