- Biztonsági fényfüggönyök és fényrácsok
- Kézvédelem
Kézvédelem
Érzékelő típusa | Védettség | Felbontás | Védőmező magassága / szélessége | Különlegességek |
---|---|---|---|---|
2. típus SIL 1 SIL cl 1 PL c 4. típus SIL 3 SIL cl 3 PL e |
30 mm | 160…1510 mm / max. 12 m | • Kompakt építési mód • Programozható hatótávolság és üzemmód • Nagyobb elérhető hatótávolságok • Standard és némító relé is elérhető |
|
2. típus SIL 1 SIL cl 1 PL c 4. típus SIL 3 SIL cl 3 PL e |
30 mm | 160…1810 mm / max. 15 m | • Előreszerelt 55 mm átmérőjű akril ház • A belső fűtőelem megakadályozza a kondenzvízképződést • IP 69K védettség • Programozható hatótávolság és üzemmód • Standard és némító relé is elérhető |