• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szerviz
  • A vállalat
  1. IO-Link előnyök
  2. Rendszeráttekintés
  3. Automatizálási ipar

IO-Link az automatizálási iparban

Sűrített levegő fogyasztásmérő az energiafogyasztás mérésére

A túlzott energiafogyasztás fő oka a sűrített levegős rendszerekben a szivárgás. Ezek akár 30%-os veszteséget is okozhatnak a kompresszorteljesítményben. Ezen kívül a szivárgások változékony rendszernyomást is eredményezhetnek. A következmény: A sűrített levegővel üzemelő berendezések nem működnek előírásszerűen, a termelés nem hatékony, a termékminőség pedig gyengül. Ezen kívül a berendezések gyakoribb karbantartást igényelnek.

Az ifm SD sűrített levegő fogyasztásmérője méri az aktuális nyomást, az áramlási mennyiséget és a teljes sűrítettlevegő-fogyasztást. A sűrített levegő fogyasztása így az egyes pontokon, valamint a teljes berendezésben pontosan mérhető. Az eltérő értékek alapján a szivárgások gyorsan megtalálhatók és megszüntethetők.

Hozzáadott érték az IO-Linkkel

A sűrítettlevegő-felügyelet megvalósítása normál esetben megfizethetetlen. Az IO-Link egyetlen kábelen keresztül továbbít több folyamatértéket. Az SD esetében ez a légnyomás, az aktuális áramlás, a hőmérséklet és az összesítő értéke. Ez csökkenti a drága analóg kártyák szükségletét. Mivel egy érzékelő több folyamatjel átvitelére képes, nincs többé szükség a kiegészítő csőcsavarozásokra, érzékelőkre, vezetékekre, ugyanakkor csökken a készlettartás szükségessége is. A szivárgások gyors és pontos meghatározásából eredő megtakarítások segítenek a többlet energiafogyasztás kordában tartásában, a sűrítettlevegő-felügyelet telepítésének esetleges többlet költségei pedig ezzel gyorsan megtérülnek.

Vákuumérzékelők felügyelik a szívó megfogót

A PN7 sorozatú vákuumérzékelők érzékelik a szívó megfogók üzeméhez szükséges vákuumot. A minimális értékek alá csökkenés esetén a munkadarabok és berendezések sérülései elkerülése érdekében a szívó megfogó a kiindulási helyzetben marad. Ezen kívül felügyelik a magasnyomású sűrített levegő hálózatot (12 bar) és az alacsony nyomású sűrített levegő hálózatot (6 bar).

Hozzáadott érték az IO-Linkkel

Ha a PN7 vákuumérzékelőt ki kell cserélni, akkor a beállított paraméterek az IO-Link segítségével automatikusan átvihetők az új érzékelőre. Ezzel idő takarítható meg, és elkerülhetők a hibák a kapcsolási pont beállításakor. A vákuumérzékelő IO-Link segítségével be-/kikapcsolóként működtethető vagy analóg értékeket vihet át. Így egy érzékelő mind bináris, mind analóg alkalmazásokra alkalmas, és csökkenthető a készlettartás szükségessége.

Ütközésellenőrzés a szerelőplatformon

Az autógyárban egy két szerelési lépés közti átmenetnél az O1D optikai távolságérzékelő ellenőrzi, hogy a szerelőplatformon van-e karosszéria. Ha igen, akkor lesüllyed egy reteszelés a karosszéria biztonságos pozicionálásához. Az O1D szerkezeti okokból nehezen hozzáférhető helyen van felszerelve. Ahhoz, hogy az érzékelőt a gyártás módosítása esetén újra lehessen paraméterezni, ebben az időben a szerelősort le kell állítani.

Hozzáadott érték az IO-Linkkel

Ennél az alkalmazásnál lényeges az IO-Link révén történő távparaméterezés. Az O1D távolságérzékelő gond nélkül felszerelhető nehezen hozzáférhető helyre, és az egy más gyártási modellre való átálláskor a gyártósor leállítása nélkül, szoftverrel vagy a PLC-vel beállítható.