AS-interfész: Világszerte nyitott telepítési szabvány
Az AS-i előnyei: Nagyobb teljesítmény kisebb ráfordítás mellett
Az ifm AS-interfészével (AS-i, ASI) a felhasználó számára teljesen új lehetőségek nyílnak meg. Az egyszerű és gyors üzembe helyezéstől kezdve a gépfelügyelethez rendelkezésre álló további információkon át a géptől a vezérlésig tartó átláthatóságig: Az AS-interfész minden tekintetben meggyőző hatékonyságnövekedést és költségmegtakarítást kínál. Győződjön meg róla Ön is!
Ezek olyan ügyfeleinktől származó tapasztalati értékek, akik korábban szabványos párhuzamos kábelezést használtak:
költségmegtakarítás
az alacsonyabb telepítési költségeknek köszönhetően
csökkenés a telepítési idő tekintetében az alacsonyabb kábelezési költségek és a vezérléshez való könnyebb csatlakozásnak köszönhetően
Az AS-interfészt érzékelők, működtetők és vezérléstechnika piacvezető gyártói fejlesztették ki. Ezáltal az automatizáláshoz egy szabványos terepibusz-független interfészt hoztak létre, mely a felhasználónak egyszerű csatlakoztatást tesz lehetővé a vezérlőrendszerekhez.