Az SU Puresonic ultrahangos átfolyásérzékelő
A folyamatminőség biztosítása egyszerűen és tartósan
Az SU Puresonic nagy pontossággal érzékeli az átfolyást. Az ultrahangos technológiának köszönhetően ez az olyan ultratiszta víz esetében is fennáll, mint amilyet a fordított ozmózisos víztisztítókban állítanak elő. Az LDL101 vezetőképesség-érzékelővel együtt megbízható minőségellenőrzést lehet megvalósítani a szűrési folyamatban.
Robusztus mérőcső beszerelt alkatrészek nélkül
A SU Puresonic mérőcsöve nemesacélból készült és nem tartalmaz mérőelemet, tömítést és mozgó alkatrészt. Ez azt jelenti, hogy a sérülésekből, szivárgásokból vagy eltömődésekből eredő hibák eleve kizárhatók, csakúgy, mint a szerkezeti kialakítás okozta nyomásesés.
Állapotfelügyelet egyszerűen
Az IO-Linkkel és jól látható állapotjelző LED-del ellátott SU Puresonic mindennel fel van szerelve, ami a folyamatminőség folyamatos felügyeletéhez szükséges. Ennek köszönhetően a jelminőség állapota IT-szinten, valamint a helyszínen is gyorsan leolvasható. Ennek csökkenése arra utal, hogy a cső belső falán megnövekedett a részecskesűrűség vagy letapadt az anyag.